Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(144 Produse)
Gama noastră de capace hexagonale dispune de modele cu un design rigid, care permite fixarea și demontarea rapide. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.
Capacele au formă hexagonală, astfel fiind ideale pentru protejarea îmbinărilor și ansamblurilor hexagonale. Cu toate acestea, fiind versatile, sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde. Astfel, sunt opțiunea flexibilă și economică într-o serie de proiecte.
Aceste capace cu capăt pătrat din PVC negru sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni, ideale pentru tuburile pătrate. Capacele lucioase pătrate reprezintă o opțiune ideală pentru finisarea țevilor pătrate, fiind ușor de montat și oferind un aspect plăcut, lucios.
Capacele moi cu nervuri reprezintă o modalitate simplă și economică de a proteja filetele metrice și UNF în timpul vopsirii, asamblării sau transportului. Au exterior striat și sunt fabricate dintr-un TPE moale și durabil, care oferă o aderență mai bună și o potrivire strânsă. Protejează capetele țevilor împotriva deteriorării și previn intrarea murdăriei și a resturilor.
Ușor de instalat și dezinstalat. Pot funcționa la temperaturi de la -60 C până la 135 C.
Folosite în mod obișnuit în instalații sanitare, HVAC și aplicații industriale.
Capacele pentru nipluri de ungere au scopul de a proteja niplurile de ungere de praf, umiditate, murdărie și alți contaminanți. Gama noastră vă oferă o selecție de capace cu sau fără clapetă, pentru a facilita îndepărtarea. Designul capacului oferă o gamă de capete moletate sau nemoletate, pentru o prindere ușoară. Aceste capace pentru nipluri de ungere pot fi utilizate și ca indicator vizual, pentru a verifica dacă fitingul a fost lubrifiat.
Acestea sunt o soluție economică care este rapid și ușor de instalat și dezinstalat.
Folosite în aplicațiile de transmisie a fluidelor, prevăzute cu nipluri de ungere.
Capacele pentru nituri asigură o finisare rapidă și aspectuoasă a șuruburilor pentru o varietate de tipuri de aplicații. Gama noastră vă este oferită în culorile alb, gri, bej și negru, polietilenă de mică sau mare densitate. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele șuruburilor asigură protecție în aplicațiile cu schele. Designul le permite să fie fixate bine pe orice știfturi expuse de pe schelă.
Protecția pe care o oferă aceste capace ajută la prevenirea intemperiilor și a deteriorării diblurilor de către persoanele care lucrează în jur - precum și la prevenirea rănirii lucrătorilor. Materialul dur folosit pentru fabricarea capacelor asigură o fixare perfectă și durabilitate, indiferent de locul în care sunt montate.
Fabricat la dimensiuni standard din industrie pentru montare și utilizare ușoară. Acest lucru elimină necesitatea măsurării diblurilor stâlpilor de schelă. Sunt disponibile cu un diametru interior de 13 mm, care prezintă un design cu nervuri graduale care ajută la menținerea în siguranță a capacului odată montat.
Capacele cu nervuri pentru prizoane, realizate din polietilenă de mică densitate, se folosesc pentru protejarea unei game variate de prizoane. Aripioarele interne asigură prinderea puternică și sunt flexibile, un model de capac fiind potrivit pentru diverse diametre de prizoane. Gama include variante cu margine pentru îndepărtare ușoară și variante fără margine. Oferta noastră include opțiuni LDPE natural și galben.
Aceste capace de supapă pentru cilindre de gaz, realizate din polietilenă cu densitate joasă, de culoare galbenă, sunt dezvoltate împreună cu marile companii europene de gaze. Protejează supapele de gaz industriale împotriva pătrunderii prafului şi a murdăriei Protejează împotriva manipulării neautorizate, reducând eventuale riscuri. Este disponibilă o versiune constructivă cu clapetă cu funcție de aerisire pentru a permite eliberarea sigură a gazului. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.
Funcția sa principală este de a proteja aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii contaminanților străini, precum și de a oferi o anumită protecție împotriva intemperiilor.
De asemenea, servește drept tampon de protecție, prin acoperirea capetelor ascuțite expuse ale bastoanelor și tijelor cu care utilizatorii riscă să intre în contact, ceea ce duce la prevenirea rănirilor accidentale.
Material: clorură de polivinil (PVC) Culori: verde și galben
Aceste capace de șurub imbus din LDPE neagră sunt utilizate pentru a ascunde și proteja șuruburile Allen expuse de praf, murdărie și deteriorare. Oferim o mică selecție de opțiuni de dimensiune, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele și șaibele de mascare pentru șuruburi sunt concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță. Aceste capace și șaibe sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute, oferind protecție și durabilitate de lungă durată.
În plus, protejează împotriva murdăriei și sunt ușor de instalat și îndepărtat prin împingere. Disponibile atât în profil redus, cât și în profil înalt. Folosite în construcții, mobilă și electrocasnice.
Vă rugăm să rețineți că în această gamă de produse veți găsi capace și șaibe care se vând separat și că va trebui să comandați ambele articole.
Aceste capace pentru șuruburi Pozidriv sunt concepute pentru a acoperi șuruburile Pozidriv (cap conic sau cruce). Oferind o instalare rapidă și ușoară, aceste capace de șurub oferă protecție capului șurubului, asigurând o finisare ordonată aplicației dvs.
Capacele noastre pentru șuruburi cu cap hexagonal sunt disponibile într-o varietate de forme și materiale, care servesc la diferite utilizări. Cel mai frecvent sunt utilizate pentru casetele UPS din interior, când cablurile de înaltă tensiune trec prin apropierea capetelor șuruburilor metalice, lucru care se întâmplă atunci când spațiul este limitat. Capacul poate fi aplicat pentru a preveni interferența dintre cele două, deoarece capul șurubului trebuie izolat. Aceste capace pot proteja și împotriva prafului și a murdăriei. Gama noastră vă este oferită în gri, alb sau negru și realizată din silicon sau polietilenă cu densitate mică.
Capacele LDPE pentru șuruburi Torx sunt potrivite pentru șuruburi înecate sau nu. Capacele Torx oferă un finisaj rapid și îngrijit și vă sunt oferite în culorile: alb, gri și negru.
Aceste capace de șurub cu cap în cruce din LDPE sunt utilizate pentru a ascunde și proteja șuruburile cu cap în cruce expuse de praf, murdărie și deteriorare. Gama noastră include mai multe opțiuni de culoare: alb, negru și variații de maro.
Capacele de protecție pentru prizoane, realizate din polietilenă naturală de mică densitate, sunt folosite la protejarea filetelor BSP și UNF. Flanşa de mici dimensiuni permite strângerea facilă pe filet cu ajutorul unei chei fixe fără a fi nevoie de îndepărtarea capacului de protecţie. Acest lucru permite manipularea eficientă și asigură protecția suplimentară împotriva contaminanților. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru piulițe.
Capace de protecție pentru acoperirea orificiilor din conducte și tuburi Aceste capace de protecție pentru stâlpii de gard protejează împotriva deteriorării și pătrunderii murdăriei. Sunt fabricate din polietilenă albă de înaltă densitate.
Capacele cu contracție termică sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele cu contracție termică au același scop ca și capacele finale pentru conducte, dar acestea se micșorează atunci când sunt încălzite, oferind protecție maximă aplicației. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent din LDPE asigură protecția împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului. Gama noastră vă este furnizată în opțiuni de culoare roșu, albastru, negru și galben.
Capacele încastrate protejează marginile conductelor și pereții interni ai acestora împotriva coroziunii și deteriorării. Acceptă cârlige de macara pentru deplasarea țevilor în timpul depozitării, transportului și așezării.
Gama noastră este disponibilă într-o gamă de două materiale. Opțiunea din polietilenă cu densitate joasă (LDPE) de culoare neagră este potrivită pentru aplicații intense. Este rezistentă la temperaturi cuprinse între -30 și +60 grade Celsius. Opțiunea din polietilenă (PE) de culoare galbenă este foarte flexibilă. Materialul moale asigură o fixare ușoară pentru țevi de dimensiuni mai mari.
Capacele LDPE pentru șuruburi protejează și acoperă șuruburile pe plăcile furniruite. Gama noastră vă este oferită cu o serie variată de culori, inclusiv: alb, teak și variații de maro - făcându-le ideale pentru o serie de aplicații și finisaje de suprafață.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Capacele și bușoanele conice cu flanșă largă oferă protecție suplimentară zonei înconjurătoare de pe suprafața portantă. Flanșa mai largă face ca piesa să nu fie împinsă accidental în jos prin piesa de împerechere. Concepute să fie folosite ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste componente cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare simplă și directă prin împingere, sunt ușor de instalat și dezinstalat.
Capacele-bușon drepte de mascare se montează pe prizoane, știfturi sau capete de tuburi, fiind o soluție excelentă pentru mascarea acestora. Se pot folosi și ca buşoane pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte. Produsele din gamă sunt colorate diferit, în funcție de dimensiune. Culorile disponibile includ: negru, natural, albastru, verde, roz, portocaliu, galben, violet și gri. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.