Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polioximetilenă Balamale mascate Nituri cu înclichetare

 (2 Produse)

Listă Grilă

Elemente de fixare cu sfert de rotație

Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.

Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.

Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.

  • Typy s krížom a drážkou
  • Vhodné pre široký rozsah hrúbok panelov a veľkostí montážnych otvorov
  • Rýchla montáž a uvoľnenie
  • Zamyká a odomyká jednoduchým otočením o štvrť otáčky
  • Materiály: acetál, acetálový kopolymér, POM, nylon a PA
  • K dispozícii triedy horľavosti: UL94 HB a UL94 V2
  • Farby: čierna, prírodná a biela

Nituri șurub din plastic

Niturile din plastic cu șurub sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, potrivite pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite în grabă. Acestea pot fi instalate, strânse, slăbite și îndepărtate cu ușurință folosind o șurubelniță cu cap încrucișat.

Gama noastră include mai multe opțiuni de materiale, inclusiv nituri din nailon 6 și nailon 6/6 care au o unitate transversală pentru asamblare sau dezasamblare ușoară. Sunt ideale pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Gama din nailon se extinde cu opțiuni de înaltă rezistență realizate din nailon modificat la impact, oferite cu o gamă de materiale pentru știft. Opțiunea de știfturi din acetal este ideală pentru materiale solide sau goale, inclusiv lemn, beton, metal, plastic, țiglă sau mortar. Opțiunea din oțel placat cu zinc asigură o izolare termică și electrică excelentă, precum și o forță mare de tragere. De asemenea, sunt disponibile opțiuni din poliamidă PA6 care sunt potrivite pentru diametre mai mari ale găurilor și oferă o forță de reținere mare.

  • Instalare ușoară și rapidă
  • Rezistență ridicată și versatile
  • Culori: alb, negru și natural
  • Stiluri de cap: rotund, soclu și ciupercă
  • Tipuri de acționare încrucișată și cu fantă