Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Pe bază de acrilic Bandă Bandă adezivă pentru bannere

 (9 Produse)

Listă Grilă

Bandă adezivă metalică

Oceľová páska Duraco je vyrobená z tenkej nezmagnetizovanej ocele a je určená na uchytenie magnetov. Tento druh pásky je ideálnym protikusom k magnetickým páskam.

Bandă cu spumă dublu adeziv - Permanent - Dubl Kote acrilic

Akrylová lepiaca páska Dubl Kote je univerzálna obojstranná penová páska potiahnutá na oboch stranách akrylovým lepidlom. Ideálna pre ručnú alebo automatizovanú aplikáciu. Pružná na vyplnenie medzier a prispôsobivá na spojenie nerovných povrchov. Akrylové lepidlá sú UV stabilné a odolné proti zmäkčovadlám. Špecifikácie: Aplikačná teplota: +65 F až +100 F Prevádzková teplota: -20 až +175 F Použitie. Informačné tabule, vonkajšie tabule, koncové krytky, pätice, osviežovače vzduchu, ochranné obklady, pripevnenie ľahkého zrkadla

Bandă de transfer - ATG Adeziv acrilic, pentru aplicare permanentă

Páska Duraco ATG sa používa ako náplň do aplikátora ATG, zabezpečujúceho rýchlu a jednoduchú nanesenie pásky. Špecifikácie: Lepidlo: stabilný akryl so skleným vláknom. Aplikačná teplota: +65 F až +100 F; Prevádzková teplota: -22 až +230 F Použitie. Plagáty. Vývesky. Pripevnenie fotografií. Uchytenie plagátov. Skladanie rýchloviazačov. Balenie. Kompletovanie výrobkov

Bandă dublă de înaltă aderență

Bandă magnetică adezivă - role

Magnetické samolepiace pásky sú vytvorené z pružného magnetického materiálu, potiahnutého na jednej strane permanentným lepidlom. Magnetické pásky majú schopnosť zachovať si priľnavosť po dlhý čas. V sortimente máme kotúče magnetickej samolepiacej pásky s lepidlom na vonkajšie a vnútorné použitie. Lepidlo na vnútorné použitie je na báze gumy s vysokou počiatočnou priľnavosťou. Lepidlo na vonkajšie použitie je lepidlo na báze akrylu pre pružné plastové alebo vonkajšie zariadenia vystavené slnečnému žiareniu.

Elemente de bandă adezivă de înaltă performanţă

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 3 farbách: priesvitnej, bielej, sivej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Výseky uľahčujú uchytenie - stačí odlepiť a pripevniť. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: Priesvitná: -20 F až 300 F; Biela: -20 F až 240 F; Šedá: -20 F až 240 F; Použitie: Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

Role bandă adezivă de înaltă performanță

Silne lepiace pásky Duraco High Bond sú vysoko priľnavé lepiace pásky s vložkou z akrylovej peny, ktoré vyhovujú požiadavkám celého radu použitia. Silne lepiace pásky sú odolné proti neoprávnenému vniknutiu, sú ideálne na spojenie odlišných kovov a vyznačujú sa vynikajúcou odolnosťou k teplotným cyklom. Sú dostupné v 4 farbách: priesvitnej, bielej, sivej a čiernej. Priesvitná je vhodná na zariadenia z priesvitného akrylu alebo skla. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo s akrylovou penovou vložkou. Rozsah prevádzkových teplôt: -20 F až 300 F; Použitie. Prístroje: náhrada za mechanické spojovacie prvky pre užívateľské a komerčné zariadenia. Dizajn: neviditeľné spojenia dekoratívnych panelov. Elektronika: LCD displeje, vreckové elektronické zostavy, dátové skrine. Propagačné akcie: neviditeľné upevnenie banerov a inštalácia tabúľ. Vzduchotechnika a klimatizácia: náhrada za mechanické a privárané spojovacie diely v klimatizačných jednotkách

Role bandă peliculă - Bandă detașabilă 4181, permanentă, detașabilă

4181 je obojstranná permanentná/odlepovacia páska s vložkou Fingerlift; na otvorenej strane je potiahnutá permanentným syntetickým lepidlom na báze gumy a na zatvorenej strane odlepiteľným akrylovým lepidlom. Špecifikácie: Klasifikácia: Regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact) Priemer otvoru: 76,0 mm. Použitie: ochranné podložky/podložky proti poškriabaniu, uchytenie plagátov, spájanie cievok, opätovne uzatvárateľné obálky, opätovne uzatvárateľné obaly

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

8606 je univerzálna páska pre uzatvárateľné vrecia z polyetylénu/polypropylénu, kde je aplikácia pásky vo fáze výroby vriec. Vzhľadom na širokú variabilitu flexibilných obalových materiálov a požadovanú pevnosť spoja sa odporúča, aby bola páska pred použitím úplne vyhodnotená vo všetkých aplikáciách.