Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Blocare Sigilii tip lacăt

 (9 Produse)

Listă Grilă

Cleme pentru cabluri - Cu balama, blocabile

Aceste cleme prezintă o parte superioară îmbinată cu balama și care se blochează. Cablul sau cablurile se așază în centrul clemei, după care piesa superioară cu balama se închide deasupra. Picioarele clemei se poziționează în cele două orificii. Partea superioară se fixează cu ajutorul celor două șuruburi și menține cablul pe poziție. După strângerea șuruburilor, picioarele se extind, menținând întregul ansamblu pe poziție, fără a mai fi necesare alte elemente de fixare. Ca urmate, nu este nevoie de acces pe partea inferioară a plăcii.

Cleme pentru cabluri - Fixare în gaură oarbă, Cu balama

Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi

Cleme pentru cabluri - Montare prin inserare, Ajustabile

Clema cu blocare prin clichet prinde ferm și sigur mănunchiul de cabluri. Este ajustabilă, putând fi folosită pentru o gamă largă de diametre ale mănunchiului de cabluri. Se blochează pentru fixarea mănunchiului de cabluri, dar se poate deschide pentru modificarea traseelor. Potrivite pentru aplicații în care nivelul vibrațiilor este mare După închiderea sistemului de blocare, acesta nu poate fi deschis decât după eliberarea clapetei. Este disponibilă în variante din material conform UL94 V-2 sau conform UL94 V-0

Cleme pentru cabluri cu fixare prin împingere

Se poate închide și deschide de mai multe ori pentru adăugarea sau extragerea unor cabluri. Baza mare, cu margine în relief, asigură fixarea stabilă. Nailon 6/6

Clemă blocantă adezivă pentru cabluri

Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Clemă cablu cu adeziv

Samolepiace káblové svorky majú západku na udržanie zväzku káblov pevne na mieste. Svorky sa dajú opakovane otvoriť pre zmeny smeru.

Náš sortiment je vyrobený z polyamidu 6.6 a zahŕňa možnosti so samolepiacim pásikom pre pohodlné a jednoduché upevnenie vašich káblových zväzkov. Pre diely, ktoré nemajú lepiaci pásik, je potrebné ho zakúpiť samostatne - prezrite si náš sortiment Pásky, kde nájdete vhodné možnosti.


  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

    Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.


Cod Serie: SR2068

Mini-suporturi pentru cabluri

Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.

Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.

Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2


Cod Serie: SR2104

Suport pentru cabluri cu blocare

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Suport pentru cabluri cu blocare cu balama

Șeaua de tip balama pentru fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de tip balama aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C