Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Inserție mamă filetată Brăţări de prindere pentru cabluri

 (2 Produse)

Listă Grilă

Cleme autoadezive pentru cabluri

Cleme de cablu autoadezive pentru fire de 1 mm, sunt disponibile în tipuri fixe sau articulate. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

Cleme pentru cabluri cu braț deschis

Un braț, cleme de cablu flexibile pentru a prinde cu ușurință firele, făcându-le în continuare accesibile, dacă este necesar. Disponibile cu sau fără strat de vinil.