Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Bucșe liniare

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Bucșe cu bile liniare închise

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare uniformă și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite cu bile rotunde așezate într-o cușcă.

Grupul de produse include trei tipuri:

  • Bucșe cu bile liniare închise: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Sunt extrem de rezistente la uzură, coroziune și impact. Acest design solid garantează faptul că bucșele pot suporta sarcini mari, viteze mari și condiții de funcționare extreme, fără a reduce performanța sau longevitatea.
  • Bucșe cu bile din inox: Aceste bucșe sunt utilizate cu arbori căliți, rezistenți la coroziune. Sunt disponibile în modelul reglabil, cu dublă capacitate și versiunea extinsă. Aceste bucșe sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și puternice.
  • Bucșe liniare lungi: Acestea se utilizează pe arbori căliți. Proiectate pentru aplicații care necesită mișcare liniară pe curse lungi, asigurând performanțe maxime și fiabilitate.

Designul lor permite o mișcare liniară uniformă și precisă, asigură o mișcare cu frecare redusă și minimizează uzura. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară și concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.
Material: Oțel inoxidabil, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului: