Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete BSP Capete tuburi Bandă adezivă

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de capăt flexibile - Standard

Náš sortiment vysokoteplotných flexibilných koncoviek sa dodáva v rôznych veľkostiach, ktoré sú vhodné pre metrické, BSP a UNF závity. Tieto flexikrytky sú odolné, ideálne pre množstvo použití. Pre svoj atraktívny vinylový vzhľad sú vhodné pre hotové aplikácie.

Vyrobené z pružného PVC (90 Shore) v žltej farbe, ktoré odoláva prevádzkovým teplotám až do 210 C. Tieto extrémne poddajné krytky poskytujú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú ekonomickým riešením na jednorazové použitie. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky. Špeciálne navrhnuté PVC neovplyvňuje počasie, oxidácia, oleje ani vlhkosť.

  • Naťahuje sa až o 15 % viac ako je vyrobený priemer
  • Kvalitná lesklá povrchová úprava.


Series Code: SR1044

Capace de capăt rotunjite, din vinil

Tieto vinylové zatláčacie okrúhle koncové krytky sú vyrobené z pružného PVC a dajú sa natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť bez roztrhnutia, rozdelenia alebo rozdrobenia. Vďaka lesklej povrchovej úprave je táto krytka vhodná na použitie ako dekoratívna koncová krytka. Náš sortiment ponúka na výber z čiernej a červenej farby.


Cod Serie: SR1044