Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Nit conic, cu două capete, care permit fixarea ascunsă în centru a două panouri, astfel încât să nu se vadă capetele elementelor de fixare.
Modelul simplu permite fixarea perfectă a nitului în poziție și oferă aplicației dumneavoastră un finisaj frumos. Ideale pentru îmbinarea și prinderea materialelor din foi moi, precum carton, cauciuc și panouri secundare.
Mai rezistente decât adezivul, oferă rezistență ridicată și sunt ușor și rapid de instalat manual.
Niturile ghimpate cu fixare prin împingere pot fi introduse în orificii filetate și nefiletate, oferind o prindere solidă și rezistentă. Sunt o opțiune populară când vine vorba de alegerea elementelor din plastic cu fixare rapidă.
Ancora nitului are un design striat, care asigură instalarea rapidă și ușoară. Când sunt introduse cu o simplă împingere în gaura panoului, nervurile se îndoaie, iar apoi își recapătă forma. Astfel nitul se blochează, ceea ce-i permite să fixeze bine panoul pe poziție.
Această variantă de nit este utilă la montarea ventilatoarelor, dar și la fixarea pernelor de scaun sau altor articole din material. Potrivite mai multor tipuri de material, printre care: lemn, spumă, cauciuc, metale și plastic. Aceste nituri sunt ideale pentru găuri filetate, nefiletate, găurite sau perforate. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni și modele, potrivite mai multor diametre de orificii și grosimi de panou.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.