Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Aceste cleme sunt concepute pentru montare pe marginea panourilor, fără a fi nevoie de găurire. Sunt disponibile diverse tipuri, pentru diverse dimensiuni de tub gofrat.
Această gamă de fitinguri pentru conducte este disponibilă în opțiuni din plastic și metal. Fitingul este compus din două părţi: carcasă şi corp. Se poate alege între fitinguri fixe cu filet exterior și fitinguri pivotante cu filet exterior.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Picioare de paleți cu profil redus, care sunt adesea numite cupe de sudură. Se potrivesc sistemelor standard de glisare cu baze metalice și oferă rezistență și protecție suplimentară.
Materialul din oțel moale protejează podelele și reduce nivelul de zgomot, îmbrăcând complet baza de metal și protejând-o.
Dimensiunea maximă a elementelor de susținere presupune utilizarea de tuburi SHS. Această gamă de picioare pentru paleți este ideală pentru paleți și depozite metalice.
Gama conductelor de cablu a fost dezvoltată și testată la cele mai exigente standarde de calitate și a primit aprobări de calitate și conformitate la nivel mondial. Gama acceptă sisteme de conducte din plastic și accesorii. Conducta din plastic este foarte flexibilă și are o durată de viață ridicată la oboseală. Rezistența sa mare la impact ajută la capacitatea sa de recuperare atunci când este zdrobită. Aplicațiile tipice pentru acest tip de conducte includ cablarea generală din fabrică și conexiunile la mașini. Vine într-o varietate de materiale, în funcție de cerințele dumneavoastră.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.