Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(12 Produse)
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșe standard de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile fie în PVC, fie în LDPE, oferind grade diferite de flexibilitate a produsului, pentru diferite aplicații. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile roșu, negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Bucșele de capăt ovale, de culoare neagră, asigură acoperirea estetică a tuburilor ovale. Se pot utiliza pentru finisare, protecție și, în principal, pentru acoperirea marginilor ascuțite ale tuburilor. Materialul din PVC oferă flexibilitate pentru montarea și îndepărtarea ușoară.
Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.
Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.
Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.
Capacele de capăt flexibile rezistente la uleiuri și lubrifianți sunt realizate din vinil de culoare verde, cu bună flexibilitate pentru protecția capetelor filetate sau drepte și cu mare rezistență la sfâșiere. PVC-ul verde sau negru poate fi utilizat la aplicații cu ulei și lubrifianți. Forma constructivă include o clapetă cu inel care permite folosirea capacului în combinație cu cârlige de susținere.
Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.
Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.
Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.
Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.
Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.
Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Un capac util cu un design cu cap în cruce, care se aplică în mod obișnuit pe capătul tuburilor de grădină, al tijelor metalice și în cazul altor aplicații cu bastoane.
Funcția sa principală este de a proteja aplicația împotriva deteriorării și pătrunderii contaminanților străini, precum și de a oferi o anumită protecție împotriva intemperiilor.
De asemenea, servește drept tampon de protecție, prin acoperirea capetelor ascuțite expuse ale bastoanelor și tijelor cu care utilizatorii riscă să intre în contact, ceea ce duce la prevenirea rănirilor accidentale.
Material: clorură de polivinil (PVC) Culori: verde și galben
Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Partea superioară a clemei se presează sub capac pentru a bloca cablurile pe poziție. Sunt disponibile două variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC gri, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Se fixează ușor, datorită bazei autoadezive. Nu este necesar niciun orificiu de montare. Dispozitivul de blocare menține cablurile pe poziție și poate fi deblocat. Sunt disponibile diverse variante constructive, în culori diferite, realizate din diverse materiale. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.