Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

TPE Capete tuburi Bandă adezivă pentru bannere

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de capăt rotunjite - Standard

Capacele de capăt rotunde standard împiedică pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în tuburile, țevile și tijele filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.

  • Sunt disponibile capace standard, scurte și lungi.
  • Ideale pentru protejarea tuburilor, țevilor și tijelor.
  • Ajută la prevenirea deplasării accidentale.
Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SR5763

Capace de capăt flexibile - Rezistente la acid

Capacele flexibile pentru capete sunt fabricate dintr-un material flexibil care se poate întinde la diametre mai mari pentru o potrivire perfectă. Acestea oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.

Capacele au o clemă de suspendare, care le permite să fie folosite cu cârlige de sârmă. Sunt o soluție ideală pentru aplicațiile de mascare la temperaturi scăzute.

Capacele sunt și realizate dintr-un material rezistent la acizi.

  • Se pot întinde la diametre mai mari, pentru o potrivire perfectă.
  • Oferă protecție filetelor și capetelor nefiletate.
  • Dispun de o clemă de agățare, pentru utilizare cu cârlige de sârmă.
Material: TPE Culoare: Negru Cod Serie: SR1021