Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de știfturi de fixare prin presare, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.
Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.
Sunt ușor de instalat prin apăsarea lor într-un orificiu găurit cu precizie, cu un orificiu filetat în mijloc pentru a accepta șurub conic; odată așezate, se extind pentru o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de elemente de fixare filetate cu expansiune, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.
Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, designul filetat le permite să fie introduse cu ușurință în găurile pre-formate. Puteți să gestionați extensia știftului, rezultând o soluție sigură.
Sunt plasate printr-o gaură forată și alezată pentru o poziționare de precizie sau plasate într-o bucșă burghiu întărită pentru o rezistență suplimentară a dispozitivului de fixare și rezistență la uzură; odată instalate, se extind pentru a crea o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina