Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Elemente de fixare pentru panouri

 (2 Produse)

Listă Grilă

Inserţii pentru fixare în unghi drept

Inserțiile pentru margini de tablă oferă fire puternice pentru foile metalice care sunt prea subțiri pentru a fi bătute. Sunt fixate pe marginile foilor subțiri și reprezintă o alternativă bună la inserțiile auto-strânse.

Pentru instalare:
1. Instalați crestătura de inserare în partea laterală a deschiderii panoului
2. Rotiți piciorul cu arc al insertului spre panou. Acest lucru comprimă piciorul cu arc, permițându-i să treacă prin crestătura din panou
3. Piciorul se va ridica înapoi în poziția sa normală, fixând inserția în panou.
Rețineți: Filetul interior se montează cu ajutorul unei șurubelnițe.

Inserția poate fi îndepărtată după instalare, prin simpla ciupire a picioarelor arcului și rotire.

  • Material: poliamidă 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Piulițe din plastic în formă de U

Sortiment matíc v tvare U montovaných na hranu. Ľahko sa nasúvajú na hrany tenkých plechov a panelov.

Tieto matice možno použiť ako alternatívne riešenie pre závitové vložky a trhacie spoje. Sú dostupné v rôznych typoch montáže pre potreby vášho projektu, vrátane montáže na hranu panelu, montáž na hranu panelu od okraja po okraj a montáž na panel od okraja po okraj.

Pre veľkosti závitu M5 a M6.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Farba: Čierna