Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon

 (311 Produse)


Accesorii pentru fibră optică

Stohovateľné stĺpiky ku kruhovým organizérom optických vlákien sú vyrobené z čierneho polyamidu 6.6 triedy UL94 V0. Toto príslušenstvo k optickým vláknam sa používa na stohovanie kruhových organizérov s viacerými vláknami alebo umiestnenie kruhových organizérov s vláknami mimo PC dosky.

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Balamale cu aripă - șuruburi și știfturi

This collection of Leaf Hinges has a leaf-style design that provides a large contact area, for increased stability and load distribution. Unlike typical hinges, a screw and stud fastening system is used to ensure easy and secure installation on doors, panels and enclosures.

The screw offers a secure attachment, while the stud adds reinforcement, making them excellent for applications requiring regular usage and long-term dependability.

Commonly used in heavy-duty doors, machinery enclosures, access panels and automotive assemblies.

  • Can withstand the harsh operating conditions of generators.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Aliaj de zinc, Poliamidă, Aliaj de zinc turnat sub presiune, PA Culoare: Oțel, Argintiu, Negru, Crom Cod Serie: SR4599, SR5506, SR5507

Balamale mascate demontabile

Skryté závesy vhodné pre ľavé aj pravé dvere. Vhodné na kovové skrine a kryty strojov. K dispozícii je niekoľko typov z pozinkovanej ocele alebo nehrdzavejúcej ocele AISI 304.

Cod Serie: SR5510

Balamale plate - Montaj îngropat

Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.

Cod Serie: SR5506 ,SR5562

Balamale plate cu montare cu inserții filetate cu șurub tată

Krídlové pánty s vložkami s vonkajším závitom majú ploché krídlo, ktoré sa najlepšie hodí pre zapustené dvere. Tento sortiment, nazývaný tiež pánty montované na povrch alebo odsadené pánty, sa dodáva z rôznych materiálov a veľkostí čapov, ktoré poskytujú riešenie pre väčšinu aplikácií.

Cod Serie: SR5330

Bandă de gestionare cabluri - Ajustabilă

Dodáva sa v 2 typoch. Spona stiahne káble k panelu použitím zatláčacieho upevňovacieho prvku, ktorý je pripevnený k panelu s hrúbkou 3 mm. Typ 1 má protirotačné uchytenie na udržanie pásky na mieste a zabránenie pohybu.

Bandă de înfășurare rapidă pentru cabluri

Ovinovač káblových zväzkov, odolný voči rozdrveniu, predstavuje pevné a odolné riešenie na ochranu káblov. Chráni ich pred poškodením a opotrebovaním bez obmedzenia ich flexibility. Dá sa ľahko namontovať bez špeciálneho náradia.

Cod Serie: SR1723

Benzi de înfășurare pentru cabluri - Spiralate

Ľahký ochranný obal, ktorý poskytuje úspornú ochranu hadíc a káblov.

Benzi manșon

Priechodkové pásky je možné nastrihať na požadovanú dĺžku a umiestniť po obvode otvoru v paneli alebo na okraje panela. K dispozícii sú rôzne možnosti balenia a materiály.

Cod Serie: SR1712

Bloc de montare PCB

Montážne bloky PCB sú užitočným nástrojom na montáž dosiek plošných spojov a malých panelov v pravom uhle v rámci zariadenia. Tieto bloky sú rýchlou a jednoduchou náhradou hliníkových držiakov pre bezpečnú montáž.

Brăţară de prindere pentru cablu plat

Klipy na ploché káble sú určené na prichytenie plochého kábla a majú podložku s kvalitnej lepiacej pásky. Bočný úchyt pre uľahčenie prístupu. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Brăţări autoblocante deblocabile

Această gamă de legături de cablu are avantajul suplimentar de a fi reutilizabile, deoarece pot fi eliberate cu un mecanism simplu în capul legăturilor. Sunt disponibile în două tipuri.

Brăţări pentru cabluri - autoblocante cu blocare dublă/nailon

Sťahovacie pásky s dvojitým blokovacím systémom sú navrhnuté tak, aby vytvorili viac zaoblený tvar okolo káblového zväzku. Koniec pásky sa zasunie paralelne do hlavy a týmto sa zabráni vytvoreniu slučky, typickému pre štandardné viazacie pásky.

Brăţări pentru cabluri - cu buclă dublă/nailon

Tento produkt má v hlave dve račne, ktoré umožňujú káblu prejsť skrz dvakrát, čím sa vytvoria dve slučky na oddelenie dvoch zväzkov.

Cod Serie: SR1798

Brăţări pentru cabluri - metalice detectabile

Pre použitie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle - kovové častice v celom priereze pásky. Viditeľné pod röntgenovými lúčmi. Modrá farba umožňuje jednoduchú vizuálnu identifikáciu. Môžu byť použité ako súčasť HACCP systému. Bezhalogénové. Trieda ohňovzdornosti: UL94 HB. Teplotná odolnosť: -40 až +85 C (trvalá). Identifikovateľné detektormi kovov, nastavenými na minimálny priemer feromagnetickej gule 1,5 mm.

Cod Serie: SR1747

Brățări autoblocante stabilizate termic

Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.

Cod Serie: SR1817

Brățări autoblocante standard

Vyrábame pevné a veľmi kvalitné viazacie pásky, vhodné pre širokú škálu elektroinštalačných a obyčajných aplikácií. Naše štandardné viazacie pásky majú zaisťovací systém, ktorý bráni náhodnému uvoľneniu.

Cod Serie: SR1785

Brățări cu bile pentru cabluri

Brăţările cu bile sunt concepute pentru strângerea şi eliberarea cu uşurinţă a cablurilor, în acelaşi timp prevenind alunecarea Brățările cu fixare prin apăsare permit fixarea simplă și sigură pe un panou.

Brățări cu răsucire

Rýchlospony sa ľahko používajú, jednoducho umiestnite káble do otvoreného priestoru a otočte dve ramená k sebe, aby ste zaistili upevnenie.

Cod Serie: SR2043

Brățări de cablu - cu 2 căi elematic

Brățările autoblocante Elematic 2-Lock™ sunt coliere profesionale din poliamidă 6.6 (PA), care au un sistem dublu de blocare din oțel inoxidabil. Un dispozitiv de fixare extrem de eficient și de solid pentru o gamă largă de aplicații și industrii.

Falca dublă din oțel este realizată din oțel inoxidabil AISI 316, care, în timpul procesului de fabricație, este plasată direct în capul de prindere a cablurilor. Falca dublă inovatoare din oțel permite blocarea pe ambele părți ale brățării de cablu, pentru o îmbinare și fixare excelente.

Profilul neted fără forme permite o serie de opțiuni de ajustare de-a lungul lungimii brățării de cablu și o tensionare corectă constantă pentru o gamă largă de diametre de mănunchiuri. Aceste brățări pentru cabluri au un interval de temperatură de instalare de la -40 C până la 60 C și pot funcționa în intervalul de temperatură de funcționare de la -40 C până la 85 C.

Puteți alege între două culori. Varianta neagră este fabricată din PA rezistent la UV, ideală pentru aplicații la exterior, în condiții extreme.

  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.
  • ‌Fără halogen
  • Culori: negru și natural

Brățări de cablu cu bile, standard

Guličkové sťahovacie pásky umožňujú jednoduchú inštaláciu a uvoľnenie káblov a zároveň zabraňujú jeho zošmyknutiu. Možno ich použiť v mnohých aplikáciách.

Cod Serie: SR1818

Brățări de cablu cu etichetă de marcare

Oferă toate beneficiile unei brățări de cablu standard plus o etichetă pe care se poate scrie, pentru identificare.

Brățări distanțier cu răsucire

Samolepiace rýchlospony sa ľahko používajú, stačí jednoducho vložiť káble do otvorenej spony a skrútiť obe ramená dohromady na bezpečné pripevnenie. Dištančný stĺpik umožňuje rýchlospone udržať káble mimo panel. Ideálne pre dosky plošných spojov alebo rozvodné dosky, u ktorých nesmie dochádzať k rušeniu..

Cod Serie: SR2051

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.

Cod Serie: SR1825

  • din 13