Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Încuietorile din plastic cu mâner pentru degete permit utilizatorului să deschidă ușa cu ușurință. Pinionul este o bucățică dublă de 5 mm, cu piuliță de blocare.
Încuietorile cu came cu mânere aripă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care funcționează cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Este posibilă aplicarea pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Gama este disponibilă într-o gamă largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina