Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aluminiu Filetate Încuietoare dulap oțel

 (2 Produse)

Listă Grilă

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná




Cod Serie: SR1571, SR1570, SR1567

inserţii filetate rotunde

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.



Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567