Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cauciuc Filetate Mânere T

 (7 Produse)

Listă Grilă

Bușoane cu ureche de tragere centrală

Bușoanele cu clapetă centrală de tragere intră cu ușurință în orificii filetate sau nefiletate. Datorită designului conic, pot fi folosite pentru a astupa mai multe diametre interioare. Aceste bușoane oferă o potrivire strânsă și sigură care împiedică pătrunderea substanțelor nedorite în tubul sau orificiul deschis, protejând componentele interne și asigurând performanțe optime.

The integrated centre tab is designed for quick and easy remova, by pulling the tab upwards. The plug protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.

Used in various applications.

  • Designul conic face ca bușonul să fie potrivit pentru mai multe diametre interioare.
  • The integrated centre tab is designed for quick and easy removal and installation by hand and with a tool.
  • Used in various applications, including electrical cables in machinery, equipment, and control panels.
Material: LDPE Culoare: Galben, Portocaliu, Roșu Cod Serie: SR1174, SR1068

Bușoane cu ureche de tragere laterală

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE Culoare: Albastru, Galben, Natural Cod Serie: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bușoane de protecție cu laturi paralele

Bușoanele paralele de protecție sunt bușoane de uz general, utilizate pentru a proteja o varietate de aplicații.

Gama din elastomer termoplastic este recomandată pentru aplicațiile în care este necesară rezistență la acid. Gama din PVC este foarte rezistentă la mărunțire și, prin urmare, ideală pentru aplicații filetate. Gama din vinil verde se potrivește bine în cazul aplicațiilor în care sunt prezente uleiuri și grăsimi.

Au un design cu perete paralel sau drept, care asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând în același timp deteriorarea și coroziunea și pătrunderea contaminanților, a murdăriei, a umezelii și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.

  • Designul paralel asigură o potrivire sigură și bună, împiedicând coroziunea și pătrunderea contaminanților și a reziduurilor în timpul depozitării și transportului.
  • Ușor de instalat și dezinstalat, oferă un finisaj îngrijit.
  • Potrivite pentru diverse aplicații, inclusiv auto, producție și comerciale.
Material: TPR, LDPE, TPE, PVC, Vinil Culoare: Negru, Natural, Roșu, Verde Cod Serie: SR1067, SR1015, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Roţi portante

Rotilele noastre portante sunt proiectate pentru utilizare în medii umede şi uscate. Asigură deplasarea lină a materialelor plane delicate sau lustruite. Bilele sunt disponibile în două opțiuni de material și culoare. Bila roșie din poliuretan (Shore A 90-95) este mai rezistentă. Cauciucul negru (Shore A 80-85) este utilizat pentru majoritatea celorlalte aplicații. Înălțimea este reglabilă, ceea ce le face foarte practice. Prevăzute cu tijă BZP. Variantele pentru dreapta sau stânga sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor dumneavoastră. Disponibile complet sau parțial asamblate și, de asemenea, disponibile în opțiunea „numai cu bilă”.

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808