Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

HDPE Filetate Încuietoare dulap oțel

 (16 Produse)

Listă Grilă

Buşoane GPL

LPG zátky, vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, pomáhajú zabraňovať nebezpečným únikom plynu. Zátky boli špeciálne vyvinuté v spolupráci s odvetvím LPG, aby spĺňali predpis zbierky zásad asociácie LP GAS 15: časť 2. Profily sú zaistené páskou, aby nedošlo k strate zátky a pre jednoduchú výmenu, a majú označený smer otáčania pre montáž a demontáž.


Cod Serie: SR1085

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet BSP/Gas

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete BSP și de gaz includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Garnitura inelară oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previne pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Potrivite pentru filete BSP și de gaz, aceste bușoane cu garnitură inelară pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.

Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Sunt prevăzute cu o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară pentru a asigura o etanșare strânsă.
  • Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1125

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet UNF

Zátky so závitom a tesnením sú vybavené prítlačným planžetovým okrajom a O-krúžkom na vodotesný uzáver a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti úniku kvapaliny. Montujú a demontujú sa ručne, kľúčom, zakladacím kľúčom alebo skrutkovačom. K dispozícii v metrických závitoch, závitoch UNF a BSP Gas.


Cod Serie: SR5762, SR1125, SR5760

Buşoane filetate cu garnitură inelară - Filet metric

Bușoanele cu garnitură inelară filetată pentru filete metrice includ o buză de flanșă comprimată și o garnitură inelară, pentru a asigura o etanșare strânsă, pentru a preveni bine scurgerile, pentru fitingurile filetate hidraulice. Oferă o etanșare strânsă și, prin urmare, previn pătrunderea în orificiu a contaminanților de la murdărie, praf, reziduuri și umiditate.

Pot fi instalate cu ajutorul unei chei sau șurubelnițe sau manual. Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri. Conicitatea fină a filetului conic metric permite cea mai bună transmisie posibilă a forței.Folosite în mod obișnuit în sectoarele petrolului și gazelor, instalațiilor sanitare și auto, unde etanșările strânse sunt esențiale pentru integritatea sistemului.

  • Țin contaminanții precum murdăria, praful, resturile și umezeala departe de orificiu.
  • Sunt disponibile filete metrice, cu un diametru interior și exterior cilindric precis în milimetri.
  • Folosite în sectoarele de petrol și gaze, instalații sanitare și auto.
Material: HDPE Culoare: Galben Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Buşoane pentru supape de cilindri cu gaz

Chrániče ventilov plynových fliaš, vyvinuté v spolupráci s významnými európskymi plynárenskými spoločnosťami, chránia priemyselné plynové ventily pred vniknutím nečistôt a vlhkosti. Chrániče ventilov plynových fliaš s plastovou bezpečnostnou plombou na zaznamenanie neoprávnenej manipulácie, vyrobené zo žltého polyetylénu LD, s unikátnou vetracou klapkou, ktorá umožňuje bezpečné vypustenie plynu po náhodnom otvorení ventilu


Cod Serie: SR1060

Bușoane de protecție filetate - Filet NPT

Ochranné zátky so závitom NPT našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú k dispozícii v závitoch UNF, NPT, v metrickom závite a BSP Gas.


Cod Serie: SRK0083, SR5759

Bușoane de protecție filetate - Filet UNF

Ochranné zátky so závitom UNF našli široké uplatnenie v odvetví hydraulických a pneumatických systémov a všeobecnom strojárstve. Dodávajú sa s vrúbkovanou hlavou pre ľahké uchopenie a poskytujú vynikajúcu ochranu proti znečisteniu, vlhkosti a korózii. Sú vhodné pre závity UNF.



Cod Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Capace de etanșare filetate - Filet BSP/Gas

Tesniace krytky so závitom z HDPE majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Odporúča sa doťahovať krytky rukou, hoci šesťhranná hlava krytky umožňuje montáž a demontáž pomocou skrutkového kľúča alebo nadstavca s nízkym uťahovacím momentom. Krytka je vybavená vnútorným neoprénovým tesniacim krúžkom na omedzenie úniku kvapaliny. Vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je dodávaný v žltej farbe, s veľkým výberom rozmerov.


Cod Serie: SR1126

Capace de protecție filetate - Filet BSP/Gas

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity BSP/GAS. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1018, SRF0014, SRF0015

Capace de protecție filetate - Filet UNF/JIC

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre závity UNF/JIC. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie. Preskúmajte aj náš sortiment krytiek s metrickým závitom.



Cod Serie: SR1018, SRF0015, SRF0014

Capace de protecție filetate - Filet metric

Tieto polyetylénové ochranné krytky so závitom majú široké využitie v automobilovom priemysle, energetike a technických odvetviach. Chránia komponenty so závitom pred prachom, vlhkosťou a poškodením. Sú vhodné pre metrické závity. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe, so širokým výberom veľkostí pre rôzne aplikácie.


Cod Serie: SR1161, SR1018, SRF0015

Capace filetate de etanșare - Filet UNF

Tieto polyetylénové tesniace krytky so závitom UNF zabraňujú a obmedzujú únik kvapaliny. Sú odolné voči rozpúšťadlám a znižujú možnosť strhnutia. Neoprénové tesnenie znižuje možnosť úniku kvapaliny. Šesťhranná hlava môže byť dotiahnutá pomocou kľúča na matice alebo zakladacím kľúčom s nízkym uťahovacím momentom, odporúča sa však doťahovať krytku rukou. Náš sortiment je k dispozícii v žltej alebo červenej farbe. Preskúmajte aj náš sortiment tesniacich krytiek s metrickým závitom a náš výber tesniacich zátok so závitom.

Series Code: SR1126

Capace filetate de etanșare - Filet metric

Žlté polyetylénové tesniace krytky s metrickým závitom sú vybavené vnútorným neoprénovým gumovým tesniacim kotúčom, ktorý obmedzuje kontamináciu z ukladania a vnikania častíc. Sú vhodné na ochranu metrických závitov. Hoci sa odporúča uťahovanie rukou, krytka sa môže aplikovať alebo odstrániť aj pomocou kľúča alebo nadstavca pri nízkom krútiacom momente. Náš sortiment ponúka široký rozsah rozmerov.

Series Code: SR1126

Inserţii rotunde cu filet metalic

Okrúhle vložky so závitom sa dodávajú v rôznych vyhotoveniach. Celokovové vložky so závitom sú ideálne pre aplikácie pre silnú záťaž a sú vyrobené z tlakovo liateho hliníka. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov.



Cod Serie: SR5438, SR1571

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná




Cod Serie: SR1571, SR1570, SR1567

inserţii filetate rotunde

Okrúhle vložky a klzáky so závitom sa dodávajú v rôznych typoch a vyhotoveniach. Narážacie vložky a klzáky so závitom predstavujú rýchlonasadzovacie diely na konce rúrok. Narážacie vložky a klzáky so závitom sú zátky s ježkom na okrúhle a štvorcové profily. Narážacie profilové spojky so závitom slúžia na spojenie profilov. Majú závit pre bezpečné uchytenie skrutkou. Štandardné vložky so závitom je možné používať s nastaviteľnou nožičkou (SR 1572) alebo s nastaviteľnými klznými nožičkami (SR 1575). Pre typ 2 sa okrúhle zátky dodávajú s veľkosťami závitov M8 a M10 a sú vhodné pre hrúbky stien v rozsahu 1,0 až 2,0 mm. Vložky s kovovým závitom predstavujú ďalší variant vložky pre silné zaťaženie. Sú ideálne na použitie s nastaviteľnými nožičkami, klzákmi a kolieskami. Závity M8 alebo M10 z mäkkej ocele s maticou poskytujú pevné uchytenie. Kovové závity umožňujú opakovateľné plynulé nastavenie, dve časti lisovaného dielu sa hladko spoja na vsadenie do profilov. Vložky so závitom pre vysoké zaťaženie do kruhového profilu sú dostupné aj v prevedení na zalisovanie. Sú skonštruované na použitie so strojnými nohami pre vysoké zaťaženie.



Cod Serie: SR1570, SR1430, SR1567