Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(33 Produse)
Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.
Încuietorile HVAC sunt un sistem exterior de blocare, care conferă siguranță ușilor presurizate. Încuietoarea pe dreapta sau pe stânga poate fi aleasă cu mâner în formă de T sau în formă de L. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi interesați și de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Echipată cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță suplimentară. Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare. Sunt disponibile variante pentru partea stângă și dreaptă, precum și un număr mare de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile decalate cu compresie și pârghie sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26 mm. Ele pot fi cu cheie la fel, cu cheie diferită sau fără mecanism de blocare. În cazul în care sunt prevăzute cu încuietoare, acestea sunt furnizate cu două chei pe încuietoare.
Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate. Fabricat din aliaj de zinc turnat sub presiune, zăvorul este acoperit cu pulbere neagră pentru a oferi un finisaj estetic plăcut.
Încuietorile cu arcuri pentru sertare sau încuietorile de tensiune unesc și fixează două componente împreună. Arcul permite o acțiune extensibilă de îmbinare și blocare fermă. Selecția de materiale permite utilizarea acestei încuietori pentru sertare în diferite aplicații.
Încuietorile extensibile flexibile sunt discrete, iar opritorul este ascuns și fixat sub încuietoare, contribuind la această caracteristică de design. Mânerul este realizat din cauciuc negru, ceea ce îl face imun la agenți corozivi, și este fixat cu șuruburi M4 standard (neincluse).
Încuietorile pentru dulapuri din această gamă sunt adecvate pentru utilizări intense, fiind potrivite dulapurilor masive din oțel sau lemn. Designul este la nivel, conferind dulapului o suprafață plată. Gama de finisaje oferă un aspect estetic și o selecție de produse cu chei la fel, cu chei diferite sau fără cheie, oferind diferite niveluri de siguranță.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina