Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Štvrťotáčkové nity zapadnú do zásuviek a upevňujú sa otočením kolíka o 90 – proces známy ako „štvrťotáčkové otáčanie“. Upevňovací prvok poskytuje predvídateľnú prídržnú silu a ponúka zarážku v uzamknutej polohe, ktorá odoláva chybnému otvoreniu. Riešenie, ktoré je rýchle, ale bezpečné pri montáži. Sú to rýchloupevňovacie prvky pre trvalé riešenie montáže. Ideálna voľba, vhodné pre bezpečnostné panely a súčasti, ktoré sa musia rýchle vymeniť.
Inštalácia a demontáž: Použite plochý skrutkovač alebo mincu a otočte spoj o štvrť otáčky. Tým sa uvoľní spodný panel, zatiaľ čo upevňovací prvok zostane v odnímateľnom paneli. Prípadne zatlačte piest do priechodky pomocou kladiva, čím sa uzamknú dva panely dohromady.
Náš sortiment štvrťotáčkových nitov je dostupný v rôznych materiáloch: acetálový kopolymér, acetál RMS-14, polyoxymetylén (POM), nylon 6.6 a polyamid.
Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.
Acest nit Push In este un tip de dispozitiv de fixare a panoului conceput pentru asamblarea și îndepărtarea optimă pentru o gamă largă de aplicații, în special cele care necesită întreținere regulată, precum și asamblare și îndepărtare rapidă.
Acest nit în stil „T” are un cap de nit în formă de buton, care este ușor de apucat și va îmbunătăți confortul operatorului. Nitul beneficiază de un design simplu push-push și nu necesită unelte de instalare. Acest design simplu și eficient permite fixarea și desprinderea nitului din aplicare de până la 25 de ori - făcându-l o soluție extrem de economică și reutilizabilă. De asemenea, acest lucru accelerează semnificativ instalarea și dezasamblarea.
Aceste nituri cu fixare prin împingere sunt prevăzute cu un știft pentru o instalare ușoară, prin apăsarea cu degetul. Sunt un tip versatil de nit, care poate fi montat în orificii rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Montarea în orificiul pătrat se recomandă în cazul aplicațiilor anti-rotație.
Nitul este prevăzut cu știft și cu garnitură, fiind disponibile modele asamblate sau neasamblate. Aceste nituri pot fi îndepărtate după instalare, dacă este mai comod.
Niturile solide se fixează ușor și rapid prin împingere. Sunt alcătuite dintr-o singură piesă, cu un știft acționat deja, lucru care permite instalarea rapidă a nitului cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automate. Pot fi ușor scoase extrăgând știftul din manșon.
Gama noastră de nituri solide este potrivită aplicațiilor care necesită un element de fixare cu montare frontală (cu prindere pe partea ascunsă) prin împingere, care să poată fi scos și reutilizat. Iată ce oferă aceste nituri, pe lângă multe alte lucruri! De asemenea, sunt foarte rezistente la vibrații și sunt o bună alegere pentru aplicațiile lejere.
Nitul este solid, cu o structură consolidată, oferind totuși un finisaj curat și ordonat. Niturile din această gamă sunt solide, rezistente și foarte economice.
Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.
Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.
Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.
Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.
Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.
Zatlačovacie nity sú rýchlym a jednoduchým riešením uchytenia, možno ich nainštalovať bez potreby akéhokoľvek náradia! Rýchle a úsporné, majú špeciálne navrhnuté nožičky, ktoré sa rozširujú a pevne zaisťujú komponenty na svojom mieste.
Náš sortiment obsahuje rôzne možnosti z polyamidu, vrátane: polyamidu 6, polyamidu 4.6 a polyamidu 6.6. Montáž jednoduchým zatlačením pre čistý a hladký povrch. Tieto nity sa vyrábajú s triedou ohňovzdornosti, vrátane: UL94 V1 a UL94 V2 a odolávajú teplotám až 130 C (266 F).
K dispozícii sú tiež zatlačovacie nity z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) na zacvaknutie palcom alebo prirazením. Prvky na zacvaknutie palcom sú ideálne na rýchlu konštrukciu zobrazovacích jednotiek v maloobchodných výkladoch alebo aplikáciách podpory predaja. Prvky na prirazenie sú dvojdielne a ponúkajú bezpečný spôsob spojenia dvoch panelov dohromady.
Ponúkame tiež rad vysokoteplotných zatlačovacích nitov vyrobených z polysulfónu (PSU), čo je vysokovýkonný termoplast. Majú triedu ohňovzdornosti UL94 V1 a odolávajú teplotám do 155 C (311 F). Naša rozsiahla ponuka zatlačovacích nitov obsahuje aj nity z K-Resin a polypropylénu (PP).
Niturile de blocare cuprind un piston fabricat din nailon 6 și un manșon fabricat din policarbonat (PC). Împreună creează un ansamblu cu nit de blocare pentru fixarea și îmbinarea panourilor.
Pentru instalare, împingeți manșonul în panoul detașabil, iar apoi pistonul dorit în manșon. Când panoul și pistonul sunt împinse în panoul fix, acesta le blochează. Trageți pistonul pentru a scoate panoul nefixat.
Aceste elemente utile de fixare pentru panouri sunt ideale pentru aplicațiile care necesită lucrări regulate de întreținere. Acestea sunt oferite în modele ușor de prins sau cu mini mânere de prindere pentru a se potrivi cu o serie de găuri și grosimi pentru panouri.
Niturile de blocare sunt ideale pentru aplicații precum echipamente electrice, incinte metalice, echipamente de telecomunicații, aparate și multe altele.
Niturile din plastic cu șurub sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, potrivite pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite în grabă. Acestea pot fi instalate, strânse, slăbite și îndepărtate cu ușurință folosind o șurubelniță cu cap încrucișat.
Gama noastră include mai multe opțiuni de materiale, inclusiv nituri din nailon 6 și nailon 6/6 care au o unitate transversală pentru asamblare sau dezasamblare ușoară. Sunt ideale pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Gama din nailon se extinde cu opțiuni de înaltă rezistență realizate din nailon modificat la impact, oferite cu o gamă de materiale pentru știft. Opțiunea de știfturi din acetal este ideală pentru materiale solide sau goale, inclusiv lemn, beton, metal, plastic, țiglă sau mortar. Opțiunea din oțel placat cu zinc asigură o izolare termică și electrică excelentă, precum și o forță mare de tragere. De asemenea, sunt disponibile opțiuni din poliamidă PA6 care sunt potrivite pentru diametre mai mari ale găurilor și oferă o forță de reținere mare.
Montážne dosky v tomto sortimente sa používajú na bezpečné umiestnenie zámkov s jazýčkom v miestach s potenciálnym rizikom určitých pohybov vzhľadom na povahu aplikácie. Tento sortiment zahŕňa podložku a dosku z ocele.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.