Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Cu cheie Fix

 (11 Produse)

Listă Grilă

Balamale pentru colț - Știft fix

Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.

Cu sfert de rotaţie - uşor de fixat

Štvrťotáčkový zámok s jednoduchou montážou sa ľahko namontuje do výrezu 20,2 x 22,2 mm a zaistí pomocou klipu. Vhodné pre pravé aj ľavé dvere. Vnútorná pružina poskytuje torziu 1,5 mm a je možné ju použiť pre hrúbku panelu od 0,8 do 2,0 mm.

Mânere cu sfert de rotație - mâner în L

Otočné vačkové západky - L rukoväť sa využívajú na zariadenia ako panely elektrických rozvodných skríň a kryty strojov. Sortiment sa dodáva v čiernej farbe alebo chrómovej povrchovej úprave. Sú dostupné s 2 rovnakými alebo 2 odlišnými kľúčmi.

Încuietoare cu sfert de rotație

Tento štvrťotáčkový zámok je odolný voči vibráciám a vhodný pre ľavú a pravú stranu. 243/5000 Otváranie zámku je možné iba zatlačením a otočením ovládača pomocou kľúča. Tento rad štvrťotáčkových západiek sa ponúka s výberom povrchovej úpravy a ovládačov, ktoré vyhovujú mnohým aplikáciám a používajú sa pre výrez s rozmermi 16,5 x 19,0 mm.

Cod Serie: SR5007

Încuietori cu camă

Încuietorile cu came sunt concepute să blocheze și să asigure accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă care este asigurată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.

Aceste încuietori oferă o asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.

Gama este disponibilă cu o serie de tipuri de încuietori, incluzând: cu cheie principală, cu cheie la fel și cu cheie diferită.

  • Materiale: oțel inoxidabil și aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Opțiuni de finisare: vopsire cu pulbere, cromat și oțel inoxidabil
  • Culori: negru și natural (argintiu)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner fluture miniatural

Otočné vačkové západky s mini krídlovým úchytom a sú ideálne na zariadenia s nižšou hmotnosťou, kde je nedostatok miesta. Sú dostupné vo vyhotovení s pochromovaným alebo čierno práškovaným tlakovo liatym zinkom v celom rade rozpätí zachytenia.

Cod Serie: SR5529

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner fluture

Nastaviteľné kompresné západky s krídlovým úchopom sa používajú na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie utesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sortiment zahŕňa prevedenia s rôznymi povrchovými úpravami a je dostupný v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie ajustabilă şi mâner în formă de T

Kompresná západka s T rukoväťou sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Sú dostupné v uzamykateľnom aj neuzamykateľnom vyhotovení.

Încuietori cu compresie şi mâner T

Kompresná „T“ rukoväť so zámkom sa používa na skrinky, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Západky poskytujú 6 mm kompresiu na zvýšenie izolácie šumu. Pre tento sortiment sa vyžadujú štandardné vačky bez zarážok a k dispozícii sú 2 rôzne výrezy.

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Încuietori cu sfert de rotație - securizate

Bezpečnostná štvrťotáčková západka má triedu IP65 a je vhodný pre ľavé alebo pravé prevedenie. Keď je zámok odomknutý, kľúč slúži ako rukoväť. Kľúč je špecifický pre tento zámok a je potrebné ho objednať so zámkom. Na výber je pochrómovaný kľúč (16711E) alebo kľúč s čiernym poťahom (16712E).