Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO Rotund Fixare prin împingere

 (3 Produse)


Bușoane cu deschidere rapidă

Dopurile cu eliberare rapidă asigură o etanșare sigură pentru furtunuri. Acestea rămân atașate în timpul utilizării. Concepute ca racorduri masculine pentru seriile ISO A și ISO B. Poate rezista la temperaturi de la -40 C până la 135 C.Fitinguri tată pentru seriile ISO A și ISO B.Oferă o protecție excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii și previne scurgerile.Rezistă la temperaturi de la -40 C la 135 C. Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1182

Capace cu deschidere rapidă

Capacele cu eliberare rapidă sunt concepute pentru acoperirea seriilor ISO A și ISO B. Acestea protejează furtunurile, fitingurile și tuburile de contaminare, murdărie, umiditate și coroziune. Acestea pot rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și 135 C.Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

  • Proiectate să rămână atașate la furtun.
  • Protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.
Material: TPE Culoare: Albastru, Verde, Galben, Roșu Cod Serie: SR1181

Capace de protecție pentru arbore motor

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1079