Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC flexibil Culoare: Galben Cod Serie: SR1079
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d | H | Material complet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0553 RON - 2,7483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,5436 RON - 1,5436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 2,6101 RON - 2,6101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,6839 RON - 1,6839 RON | 2250 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 0,7816 RON - 2,0325 RON | 13555 În stoc |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 1000 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 3,2416 RON - 3,2416 RON | 200 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 9,2479 RON - 9,2479 RON | 11 În stoc |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 3,3539 RON - 3,3539 RON | 1950 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 9,8373 RON - 9,8373 RON | 50 În stoc |
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 24,5161 RON - 24,5161 RON | 25 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 13,1211 RON - 13,1211 RON | 940 În stoc |
2.559 in
65.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 3,5784 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,9085 RON - 1,9085 RON | 1950 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 6,4973 RON - 19,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilenă de densitate mică
|
1
|
||
| 1,0706 RON - 2,7911 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 10,9459 RON - 10,9459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 14,2859 RON - 14,2859 RON | 50 În stoc |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
| 1,6839 RON - 1,6839 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Policlorură de vinil flexibilă
|
2
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina