Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Componente de mișcare liniară Ghidaje liniare M4x8

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cărucioare liniare - închise

Aceste cărucioare liniare cu bucșă sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare. Carcasa este o soluție ușoară la montarea acestui cărucior pe partea mobilă în aplicație.

Carcasa din aluminiu ajută la menținerea greutății scăzute, în timp ce bilele de oțel întărit din interiorul bucșei preiau sarcinile și facilitează mișcarea. A se utiliza numai pe arbori liniari căliți.

Pot rezista la temperaturi de la 20 C la +80 C. Cu toate acestea, dispozitivele de reținere cu bile de oțel pot fi furnizate pentru aplicații cu temperaturi mai ridicate de până la +120 C fără garnituri la capăt. Folositr în mod obișnuit în aplicații precum mașini de ambalat alimente, mașini de imprimat, computere sau mașini de șlefuit.

  • Utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a ghida și susține piesele în mișcare.
  • Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C.
  • Mențin greutatea redusă, preiau sarcinile și facilitează mișcarea.
Material: Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului: