Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Ghidaje liniare

 (3 Produse)

Listă Grilă

Cărucioare din aluminiu cu flanșă

Aceste cărucioare din aluminiu cu flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de util pentru sarcini grele într-o gamă largă de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.

Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare fie de deasupra, fie de sub cărucior.

Funcționează bine în condiții dure sau aplicații critice de greutate, deoarece sunt mai ușoare și mai rezistente la coroziune decât cele din oțel. Pot fi utilizate în diverse aplicații, inclusiv mașini, aerospațiale, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.

  • Utile pentru sarcini grele într-o gamă largă de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară.
  • Designul cu flanșă oferă atât o suprafață mai mare pe care trebuie montată componenta în mișcare, cât și capacitatea de a se fixa de piesa în mișcare.
  • Funcționează bine în condiții dure, deoarece sunt ușoare și rezistente la coroziune.
Material: Aluminiu; Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1018.F

Cărucioare din aluminiu fără flanșă

Aceste cărucioare din aluminiu fără flanșe sunt un tip de rulment liniar care este deosebit de eficient pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară. Șinele lor sunt fabricate din aluminiu conturat, cu doi arbori din oțel inoxidabil întărit presați pentru a acționa ca piste de rulare pentru bilele de rulare.

Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă, dar componenta mobilă în aplicație poate fi montată doar în partea superioară a căruciorului.

Deoarece este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul, poate fi utilizat în diverse aplicații, inclusiv în industria aerospațială, mașini, tehnologie de manipulare, carcase pentru mașini, medicale, alimentare etc.

  • Designul fără flanșă oferă o soluție mai compactă în comparație cu cărucioarele cu flanșă.
  • Este mai ușor și mai rezistent la coroziune decât oțelul.
  • Eficiente pentru sarcini grele într-o gamă variată de aplicații în care ghidează și susțin mișcarea liniară.
Material: Aluminiu Cod Serie: SRL1018.U

Ghidaj în miniatură pentru șină

Aceste cărucioare miniaturale sunt o soluție compactă și versatilă pentru realizarea unei mișcări liniare precise în aplicații la scară mică. Sunt perfecte pentru aplicații care necesită o plasare precisă și o mișcare fluidă în locuri restrânse din cauza dimensiunilor reduse sau aplicații care necesită rezistență la coroziune deoarece sunt fabricate din oțel inoxidabil.

Designul cu arc gotic de contact la 45 al șinelor garantează capacități de încărcare similare în toate direcțiile. Aceste șine se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere. Pot suporta greutăți mari, sunt rezistente la coroziune și la uzură.

Cărucioarele sunt furnizate cu șină falsă din plastic. Trebuie montate alipind șina falsă de capătul șinei reale și înlesnind alunecarea acestora de pe una pe alta. Pot să reziste la temperaturi cuprinse între -40 C și +80 C. Folosite în diferite aplicații, inclusiv dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.

  • Acestea se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.
  • Designul cu arc gotic de contact la 45 al șinelor garantează capacități de încărcare similare în toate direcțiile.
  • Au capacitatea să reziste la temperaturi cuprinse între -40 C și +80 C.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRL1012C, SRL1010