Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN NEMA Hidraulic

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de conducte cu striaţii

În stoc În producție

Aceste capace de țeavă cu nervuri nu sunt filetate și sunt disponibile în roșu sau galben; oferim o gamă largă de dimensiuni potrivite aplicației dvs. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor sau tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru îmbinări tip banjo

În stoc În producție

O gamă de capace de protecție concepute pentru îmbinările de tip banjo. Acestea reprezintă un capac extern de asamblare în timpul depozitării și transportului, pentru a proteja îmbinarea împotriva pătrunderii murdăriei. Gama noastră oferă două opțiuni de materiale: clorură de polivinil flexibil (PVC) și polietilenă de înaltă densitate.

Modelele din PVC flexibil asigură o strângere foarte bună, care oferă o protecție optimă. Materialul flexibil permite montarea și demontarea rapide, facilitate de o clapetă comodă pentru degete.

Materialul mai dur al modelelor noastre din HDPE face aplicarea rapidă, prin împingerea cu ușurință a capacului, pentru o fixare sigură. Potrivit pentru temperaturi cuprinse între minim -30 și maxim +80 grade Celsius.

  • Materiale: HDPE și PVC flexibil
  • Culori: roșu și galben
  • Sunt adecvate pentru îmbinările de tip banjo conforme cu DIN 7642 B/E.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)