Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Încuietorile cu compresie cu ridicare și rotire sunt ideale pentru dulapurile care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 5 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Decupajul gamei este de 16,5x13,7 mm.
Încuietorile cu camă cu compresie fixă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și vopsite electrostatic în negru. Compresia este de 6 mm. Când cheia este rotită la 90, cama se roteşte în poziţia de blocare. Când cheia este rotită la 180, cama se roteşte în poziţia de fixare. Încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră, fiind disponibile diverse tipuri de capete și mânere.
Încuietorile cu camă cu compresie ajustabilă au grad de protecție IP65 și sunt din zinc turnat sub presiune și cromate sau vopsite electrostatic în negru. Compresia obținută este de 6 mm și sunt disponibile 3 versiuni de camă: plată, decalată sau de adâncime. Cama poate fi montată în poziție normală sau inversată iar încuietoarea oferă o bună compresie și izolare sonoră. Cele două dimensiuni de fixare disponibile sunt 20.2 mm x 22.2 mm şi 19.2 mm x 22.2 mm
Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Încuietori cu compresie cu mâner în T, fixe și ajustabile, care sunt prevăzute cu compresie prestabilită de până la 6 mm. Ideale pentru dulapuri ce necesită o etanșare mai bună în condiții de vibrații.
Încuietorile sunt acționate manual, cu modele de blocare (închizătoare din oțel inoxidabil CH 751) și fără blocare (fără cilindru). Fiecare lacăt este oferit cu două chei. Încuietorile sunt oferite și cu garnitură de etanșare din cauciuc. Camele sunt vândute separat.
Încuietorile ajustabile funcționează cu came cu sfert de rotație și o gamă largă de sisteme de prindere cu piuliță reglabilă.
Încuietorile cu compresie în formă de T sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.
Încuietorile cu compresie cu mâner cu aripi sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.
Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.
Încuietorile decalate cu compresie și pârghie sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26 mm. Ele pot fi cu cheie la fel, cu cheie diferită sau fără mecanism de blocare. În cazul în care sunt prevăzute cu încuietoare, acestea sunt furnizate cu două chei pe încuietoare.
Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate. Fabricat din aliaj de zinc turnat sub presiune, zăvorul este acoperit cu pulbere neagră pentru a oferi un finisaj estetic plăcut.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina