Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Fixare prin împingere Inserții și glisiere pentru tuburi pătrate

 (3 Produse)

Listă Grilă

Inserţii pătrate cu cap angular

Inserțiile pătrate unghiulare cu o bază unghiulară sunt ideale pentru capetele țevilor, suprafețe neregulate și conexiuni unghiulare. Utilizat frecvent în mobilă și construcții. Ușor de introdus, acestea sunt construite pentru durabilitate. Disponibil în polietilenă (PE) și nailon, cu un finisaj negru elegant.

  • Sunt ușor de asamblat pentru mobilier și construcții.
  • Ideale pentru capetele de conducte sau suprafețe neregulate și pentru tuburi care întâlnesc suprafețele unghiulare.
  • Concepute pentru a fi durabile și de lungă durată.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1555

Inserţii pătrate cu cap convex

Inserțiile pătrate cu cupolă sunt concepute pentru a finisa și proteja tuburile pătrate sau secțiunile cutiei. Acestea oferă un finisaj profesional, protejând în același timp tuburile de murdărie, praf și reziduuri. Utilizate în mod obișnuit ca inserții pentru picioarele scaunelor și capace pentru tuburi.

  • Utilizate pentru protejarea tuburilor pătrate sau a secțiunilor cutiilor.
  • Asigură un finisaj atractiv pentru produsele tubulare de înaltă calitate.
  • Comune în industria construcțiilor și a mobilei.
Material: PE Culoare: Negru Cod Serie: SR1556

Inserții de tub pătrat

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542