Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Pătrat Plastic Inserții și glisiere pentru tuburi pătrate

 (4 Produse)

Listă Grilă

Inserţii pătrate cu cap angular

Skosené štvorcové vložky sa jednoducho montujú, sú odolné a sú určené na dlhodobú prevádzku. Sú ideálne na ukončenie rúrok alebo nerovné povrchy a pre rúrky, ktoré sa stretávajú v rohoch.



Cod Serie: SR1555

Inserţii pătrate filetate pentru tuburi

Štvorcové zátky do profilov so závitom sa používajú na ochranu pred ostrými hranami trubice a na dosiahnutie estetického vzhľadu. Zatláčacia vložka do profilov má závit, ktorý umožňuje nastavenie nožičiek alebo kolieska.



Cod Serie: SR1570, SR1567, SR5437, SR5731, SR1571, SR1430

Inserții pentru tuburi pătrate - Multifunctionale

Inserțiile pentru tub pătrat multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi, stâlpi sau bare pătrate și previn contaminarea, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală.

  • Se potrivesc strâns în tuburi, stâlpi sau bare pătrate.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
  • Folosite în construcția de mașini sau acolo unde este necesară țeava structurală.
Material: LDPE Culoare: Negru Series Code: SR1540

Inserții pătrate

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, TPR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542