Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.
Bucșe standard conice de capăt pentru picioare rotunde, denumite uneori vârfuri de capăt, oferă protecție pentru tuburi, tije și ocazional fileturi. Bucșele de capăt oferă protecție arborelui sau tubului pentru ca acestea să nu se desfacă atunci când întâlnesc suprafețe dure, precum și protecție pe podea și prindere în aplicațiile de asistare la mers. Disponibile în orice tip de PVC, profilul conic permite o mai mare stabilitate în cadrul aplicației. Bucșele de capăt mai sunt disponibile în culorile negru, alb sau transparent, pentru a se potrivi cu estetica aplicării lor.
Produsele din gama clemelor pentru furtunuri cu șurub T sunt realizate conform standardului DIN 3017. Sunt concepute pentru fixarea sigură a conductelor și furtunurilor sub presiune și au structură rezistentă cu bucșe rezistente. Varianta AISI 304/W4 are o bandă cu margini rulate pentru a nu tăia furtunul. Piesa de trecere, inelele solide și 3 puncte de sudură asigură rezistența ansamblului și oferă siguranță crescută, iar poziția ridicată a capului șurubului ușurează strângerea acestuia. Capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare.
Manșoanele IP67 asigură etanşarea împotriva prafului şi a apei. Sunt potrivite pentru aplicații externe. Acționează ca un dop de acoperire până când este instalat un cablu. Prezintă o bună rezistență la vibrații.
Garniturile cu șurub asigură o fixare rapidă și pozitivă a panourilor sau a PCB-ului. Disponibil în trei tipuri diferite: standard, picior pliabil și etanșare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina