Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO Non Threaded

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace cu deschidere rapidă

Rýchloupínacia krytka používaná v hydraulických aplikáciách. Upevnenie pomocou vnútorného závitu je vhodné na ochranu rýchloupínacích spojok série A a B podľa ISO 7241-1.

Krytka je navrhnutá tak, aby zostala uchytená na hadici. Ponúka vynikajúcu ochranu pred vniknutím nečistôt a vlhkosti a odolnosť proti korózii.

  • Materiál: termoplastický elastomér (TPE)
  • Farby: modrá, zelená, červená a žltá
  • Teplotný rozsah: od -40 C do 135 C




Cod Serie: SR1181

Capace de protecție pentru arbore motor

Ochranné kryty hnacích hriadeľov sa používajú na ochranu a maskovanie hnacieho hriadeľa a okolitých ložísk pred olejom a rôznymi chemikáliami.

Sú dostupné z viacerých materiálov: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a pružný polyvinylchlorid (PVC). Variant z PVC zároveň poskytuje odolnosť proti roztrhnutiu a rozštiepeniu.

Náš sortiment vyhovuje normám DIN 748, IEC 600-72 a ISO R775.

  • Materiály: LDPE a pružné PVC
  • Farba: žltá



Cod Serie: SR1079