Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Această încuietoare cu sfert de rotație este rezistentă la vibrații și potrivită utilizării pe stânga sau pe dreapta. Deschiderea încuietorii este posibilă doar prin împingerea și rotirea elementului de acționare cu cheia. Această gamă de încuietori cu sfert de rotație vă este oferită într-o selecție de finisaje și elemente de acționare care să se potrivească diferitelor aplicații și poate fi folosită cu decupaje de 16,5x19,0 mm.
Încuietorile cu came cu mânere aripă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care funcționează cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Este posibilă aplicarea pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Gama este disponibilă într-o gamă largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.
Zăvoarele cu camă sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panourile și ușile dvs. cu o camă rotativă (clichet) care este fixată prin cuplarea cadrului sau a elementului de fixare pe partea din spate.
Aceste încuietori oferă un asamblare fără instrumente pentru o montare rapidă și ușoară. Ele pot fi montate pe uși cu grosime comună și sunt ideale pentru aplicații de acces ușor.
Gama este disponibilă cu o varietate de tipuri de blocare, inclusiv: cheie principală, cheie la fel și cheie diferită.
Încuietorile cu sfert de rotație cu arc sunt fabricate din poliamidă, care este 30% armată cu fibră de sticlă. Este o alternativă ușoară la gama noastră de încuietori cu sfert de rotație din aliaj de zinc turnat sub presiune.
Gama oferă o serie de opțiuni de blocare, cu tipuri de capete, printre care cap dublu de 5 mm, pătrat de 8 mm, triunghiular de 8 mm și cu fante.
Încuietorile sunt furnizate cu piuliță de fixare metalică. Piulița de fixare din plastic trebuie achiziționată separat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina