Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Antiderapant Plasă de protecţie tubulară

 (2 Produse)

Listă Grilă

Picioare cu fixare prin împingere

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573

Plasă de protecție pentru mobilă - LDPE

Ochranná sieť sa bežne používa na nábytok, ideálna je tiež na vonkajšiu ochranu plynových fliaš a iných predmetov nepravidelného tvaru. Sieťovina poskytuje aplikáciám ochranu pred poškodením počas prepravy, manipulácie a pri skladovaní predmetov.

Sieťovina sa dodáva v praktickom dávkovacom kartóne, ktorý používateľom umožní aplikovať sieťku jednoducho a rýchlo.

  • Materiál: polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farby: čierna, modrá, prírodná, oranžová, purpurová, červená, žltá a fialová
.

Cod Serie: SR1027