Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Cu montare cu șurub Montare laterală

 (37 Produse)

Listă Grilă

Suport PCB - cu înșurubare

Acest suport se montează în siguranță cu șuruburi #4 sau M3. Designul permite ambalarea densă.

Suport condensator

Suporturile verticale pentru condensatoare sunt concepute pentru fixare cu șurub pe șasiuri. Produs solid, cu structură unitară. Disponibil cu sau fără elemente de fixare. Sunt disponibile variante cu distanțier pentru separarea condensatorului de șasiu. De asemenea, este disponibil fără distanțier.

Suport pentru brăţară autoblocantă montat cu şuruburi

Tento sortiment držiakov viazacích pások je k dispozícii pre rôzne typy a aplikácie sťahovacích pások.

Cod Serie: SR1719

Suport pentru brăţară autoblocantă montat prin împingere

Držiaky viazacích pások na zasunutie sú odnímateľné a používajú sa do panelov s predvŕtanými otvormi.

Cod Serie: SR2022

Suport pentru brățări de cablu cu montare adezivă

Sortiment samolepiacich držiakov na viazacie pásky ponúka univerzálnosť možností montáže. Dodáva sa s lepiacou stranou a umožňuje tiež skrutkové upevnenie. K dispozícii ako držiak viazacích pások štvorcestný alebo držiak s otočnou základňou. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Cod Serie: SR1718

Suport pentru cabluri cu blocare

Șeaua de blocare fire oferă o soluție rapidă și ușoară pentru gruparea și direcționarea firelor și cablurilor și fixarea acestora pe poziție.

Sistemul de blocare aflat în partea superioară, folosit pentru introducerea firelor, asigură fixarea cablurilor și eliminarea componentelor sensibile. Când este nevoie, cablurile pot fi cu ușurință înlăturate. Șeaua de blocare fire poate fi ușor montată și demontată prin apăsarea cu degetul.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culoare: Natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Suport pentru plăci cu circuite - cu prizoane

Aceste suporturi se instalează pe placa inferioară prin apăsare pe un șurub #8 sau M4. Zimții din interiorul distanțierului se prind pe filetul șurubului. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Suport tip șa autoadeziv/cu șurub

Firele și cablurile trec fără probleme prin aceste șei rotunde pentru fire. Șeaua pentru fire susține și direcționează firele, fără să fie nevoie de vreun mecanism de blocare.

Aceste șei pentru fire sunt disponibile cu montare cu șurub sau opțiuni autoadezive. Opțiunea autoadezivă este susținută cu o bandă adezivă de înaltă calitate.

Forma rotundă a șeii o face potrivită pentru utilizare într-o gamă largă de dimensiuni de diametre de cablu.

Materialul din care sunt confecționate aceste șei conferă o stabilitate bună la diferite temperaturi, dar și soliditate și rezistență mecanică.

  • Material: Poliamidă 6/6 (PA sau nailon 6/6)
  • Culori: negru și natural
  • Sunt disponibile variante conforme cu standardele UL94 V0 și UL94 V2 de rezistență la flacără.
  • Interval de temperatură: -40 C până la 85 C

Suporturi autofiletante pentru plăci de circuite

Aceste distanțiere prezintă un element inferior unic, autofiletant. Orificiul filetat în care se înșurubează are rol de filieră și realizează filetul părții inferioare în momentul înșurubării. Se pot monta în orificii filetate #8 sau M4. Se instalează ușor, cu mâna, aplicând o forță minimă. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

Suporturi filetate hexagonale

Aceste distanțiere au un capăt cu filet exterior care permite fixarea sigură cu o piuliță. Capătul superior prezintă un element de blocare de tip baionetă pentru fixarea plăcii cu circuite pe poziție.

Talere de îmbinare pentru cabluri cu fibră optică - sistem, kit

Ideale pentru eliminarea îndoirilor macro și micro care apar în timpul manipulării greșite a fibrelor optice. Talerele se pot stivui în orice număr și este posibilă direcționarea cablurilor de pe un taler pe altul. Pot fi utilizate cu suporturi de conexiune, protecții de conexiune și tuburi de limitare a razei de curbură. Capace, talere și balamale, comercializate și ele separat.

  • din 2