Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Hexagonal Nailon Reticular

 (5 Produse)

Listă Grilă

Bucşe universale deschise/închise pentru cabluri

Bucșele deschise universale au un design ușor de împins. Acest lucru le permite să se blocheze cu ușurință în poziție la grosimi comune ale panourilor. Modelul despicat permite intrarea laterală a firelor, cablurilor sau tuburilor preasamblate, care au segmente mai mari decât diametrul interior al bucșei, cum ar fi conectorii.

Oferă protecție ideală pentru fire, cabluri și țevi împotriva marginilor ascuțite nefinisate. Designul deschis permite ca bucșele să fie asamblate în găuri care conțin deja un mănunchi. Ele pot fi ajustate pentru a accepta diferite diametre și forme. Instalare fără efort prin apăsarea cu vârful degetelor, ceea ce înseamnă că nu sunt necesare unelte pentru instalare.

  • Material: nailon 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Bucșe pentru cabluri

Bucșe universale, concepute pentru a proteja firele, cablurile, tuburile și alte obiecte cu formă neregulată de marginile ascuțite și nefinisate ale panourilor.

Bucșa ajută la absorbția șocurilor și vibrațiilor și beneficiază, de asemenea, de proprietăți de izolare. Plasa sau obturatoarele de pe diametrul bucșei oferă o potrivire pentru diferite dimensiuni, oferind în același timp un aspect curat.

Instalarea este simplă și rapidă - pur și simplu aplicați o presiune cu vârful degetelor pentru a fixa bucșa în poziție. Instalare fără unelte.

  • Materiale: nailon 6/6 termostabilizat sau nailon 6/6
  • Culori: negru și alb
  • Clasa UL94 V2

Piuliţe hexagonale din plastic

Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.

Cod Serie: SR1954 ,SR2014

Piulițe bombate - nailon

Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.

Cod Serie: SR1955

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.