Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Pâslă

 (3 Produse)

Listă Grilă

Glisoare prin împingere

Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.

Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.

Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.

  • Finisajul frumos asigură un aspect estetic mai plăcut.
  • Ușor de asamblat
  • Fixare sigură
  • Durabile și rezistente în timp.

Picioare de glisare fixate cu cuie

Glisierele cu fixare cu cui sau picioarele cu fixare cu cui sunt ideale pentru picioarele mobilierului din lemn pentru o protecție optimă a podelei și pentru a ajuta la reducerea zgomotului. Aceste picioare de glisare se montează ușor prin batere cu ciocanul și sunt disponibile în variante cu diverse finisaje pentru o glisare lină.

Glisierele noastre cu montare cu cui sunt disponibile într-o gamă de materiale pentru bază, printre care: polietilenă de înaltă densitate (HDPE), crom, poliamidă (PA) și politetrafluoretilenă (PTFE) - pe lângă varianta din PTFE cu pâslă, toate furnizate cu un cui din oțel pentru confort și valoare adăugată.

  • Formă rotundă.
  • Culori: lemn, gri, maro și natural.

Tampoane autoadeziv.

Náš sortiment samolepiacich dorazov, tlmičov a nalepovacích nožičiek sa dodáva z plsti alebo polyuretánu (PU), v rôznych tvaroch a farbách.

PU tlmiče sú vhodné pre aplikačné teploty od 18 C do 65,5 C. Tieto nalepovacie nožičky nezničia, nepoškriabu ani nezafarbia žiadny povrch.

Lepiace plstené podložky sa dodávajú v hnedej alebo bielej farbe. Možno ich použiť na základni nožičky alebo na vložkách, kde zaisťujú hladký posun po podlahových krytinách.

  • Priľnavosť najlepšie funguje na hladkom, čistom a suchom povrchu
  • Zvyčajne sa používajú ako gumené nožičky, zarážky skriniek, zarážky dverí a na ochranu povrchu
  • Trieda UL94 HB
  • Jednoduché použitie - stačí odlepiť ochrannú fóliu a prilepiť.


Cod Serie: SR1593