Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Permanent Răcire PCB

 (3 Produse)

Listă Grilă

Elemente de bandă adezivă de înaltă performanţă

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile trei culori: transparent, gri și alb. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Elementele pretăiate ușurează aplicarea - doar desprindeți protecția și lipiți. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: Transparent: -20F la 300F Alb: -20F la 240F Gri: -20F la 240F; Aplicații: Aparate: înlocuirea elementelor mecanice de fixare la aparatele de consum și comerciale. Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Role bandă adezivă de înaltă performanță

Benzile adezive Duraco High Bond® sunt benzi adezive acrilice cu spumă, care corespund cerințelor unei game foarte variate de aplicații. Benzile adezive de înaltă performanță sunt rezistente la vandalism, perfecte pentru lipirea pieselor din metale diferite și au o rezistență ridicată la cicluri de temperatură. Sunt disponibile în 4 culori: transparent, alb, gri și negru. Varianta transparentă este ideală pentru aplicarea pe materiale acrilice transparente sau pe sticlă transparentă. Specificații: Adeziv: Adeziv acrilic permanent cu miez din burete Interval temperatură de serviciu: -20F la 300F Aplicații. Aparate electrice: înlocuitor pentru elementele mecanice de fixare în aparatele casnice și comerciale Design: Fixarea fără elemente vizibile a panourilor decorative Aparate electronice: Ecrane LCD, asamblarea aparatelor electronice portabile, rackuri Promovare evenimente: asamblare fără elemente vizibile a bannerelor și instalațiilor de afișaj HVAC: înlocuiește elementele de fixare mecanice și sudura tubulaturii în ansamblurile de condiționare a aerului

Suporturi autoadezive anti-alunecare

Samolepiace dorazy poskytujú odpruženie a ochranu pre celý rad povrchov.

Sortiment zahŕňa čierne lepiace disky s protišmykovou penou na jednej strane. Tieto univerzálne disky sú k dispozícii v baleniach po štyroch, buď na kotúči alebo na podložke. Sú navrhnuté na nalepenie na mnohé povrchy, napr.: vlnitá lepenka, drevotrieska, drevo, plasty s nízkou povrchovou energiou a práškové farby.

Súčasťou sú aj protišmykové podložky vyrobené z PE penovej pásky s papierovou vložkou potiahnutou silikónom. Sú vhodné pre aplikácie s teplotami od -29 C do 66 C.

  • Lepidlo na báze gumy
  • Trvalá montáž
  • Čierna povrchová úprava.


Cod Serie: SR5808