Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Știfturi cu deblocare rapidă Pistoane de fixare

 (3 Produse)

Listă Grilă

Bolț cu arc - sferic - crestat

În stoc În producție

Acest piston cu arc cu bilă și crestat este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, o bilă din oțel inoxidabil și un mecanism cu arc. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale. În timp ce bila din inox este selectată pentru rezistența sa remarcabilă la coroziune, aceasta asigură longevitatea și fiabilitatea pistonului chiar și în condiții dificile. În plus, bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Designul crestat permite o ajustare simplă și o poziționare exactă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului pentru a se potrivi nevoilor individuale.
  • Bila din oțel inoxidabil permite o funcționare lină, eliminând frecarea și uzura.
  • Poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bolț cu arc - știft - crestat

În stoc În producție

Aceste pistoane cu arc - cu știft - crestate sunt utilizate pentru poziționare, indexare, aplicarea presiunii, ridicare și blocare. Sunt alcătuite din trei părți: un corp filetat, un știft de piston și un mecanism cu arc. Arcul pistonului oferă forță pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Folosite în mod obișnuit pentru alinierea precisă și poziționarea sigură a componentelor. Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală. Când știftul pistonului este extins, acesta se blochează pe poziție, împiedicând mișcarea sau dislocarea accidentală a componentei.

Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Știftul pistonului poate fi extins sau retras cu ușurință folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție. Poate rezista la temperaturi de până la 250 C și este utilizat în mod obișnuit în sectoare industriale, cum ar fi proiectarea de mașini și dispozitive, electronice, echipamente medicale și de iluminat.

  • Extinderea sau retragerea bolțului pistonului poate bloca sau elibera o componentă, asigurând o aliniere precisă și prevenind mișcarea accidentală.
  • Este simplu de instalat și utilizat și este conceput pentru a face față solicitărilor și presiunii ridicate.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 250 C.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piston cu arc - știft - cap hexagonal

În stoc În producție

Acest piston cu arc cu un capăt de știft și priză hexagonală este utilizat pentru localizare, aplicarea presiunii și ridicare. Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală. Arcul de pe piston oferă forța necesară pentru a menține pistonul fie în poziția extinsă, fie în poziția retrasă.

Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului, în funcție de nevoile individuale. Știftul pistonului poate fi extins sau retras rapid folosind forța manuală prin împingere, permițând ajustări sau schimbări rapide de poziție.

Priza hexagonală facilitează acționarea pistonului cu arc cu o cheie hexagonală. Corpul filetat facilitează integrarea în sistemele sau construcțiile existente. Dacă știftul este din termoplastic, acesta poate rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C. Aceste pistoane cu arc sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii, inclusiv în domeniul medical, optică, ortopedie, design de mașini și dispozitive, echipamente de iluminat și componente electronice, datorită rezistenței și versatilității lor.

  • Are trei componente: un corp filetat, un capăt cu știft și un mecanism cu arc, precum și o priză hexagonală.
  • Pot rezista la temperaturi de la -30 C la +50 C; totuși, dacă știftul dvs. este fabricat din oțel inoxidabil, acesta poate rezista la temperaturi de până la 250 C.
  • Designul cu fante permite o ajustare ușoară și o aliniere precisă, permițând reglarea fină a extensiei sau retragerii pistonului.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)