Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Capace de acoperire, disponibile într-o gamă variată de materiale și opțiuni de culoare. Concepute pentru a acoperi capetele de șuruburi și ideale în scopuri decorative, aceste capace rezistente oferă o protecție excelentă împotriva pătrunderii murdăriei, pentru o serie de aplicații.
Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.
Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.
Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina