Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Bandă adezivă Protecții complete pentru flanșe

 (5 Produse)

Listă Grilă

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

Páska DK Film je vysoko lepiaca obojstranná páska s lepidlom na báze gumy. Lepidlá na báze gumy majú dobrú počiatočnú priľnavosť a sú určené na spojenie rôznych typov povrchov, vrátane podložiek s nízkou povrchovou energiou. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy na obidvoch stranách (nevhodné pre aplikácie s priamym dopadom UV žiarenia) Použitie: napr. štítky, balenie a spojenie, informačné tabule, reklamné stojany, krabice/zložky z vlnitej lepenky, plastový spojovací materiál.

Role bandă peliculă - Bandă detașabilă 4181, permanentă, detașabilă

4181 je obojstranná permanentná/odlepovacia páska s vložkou Fingerlift; na otvorenej strane je potiahnutá permanentným syntetickým lepidlom na báze gumy a na zatvorenej strane odlepiteľným akrylovým lepidlom. Špecifikácie: Klasifikácia: Regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact) Priemer otvoru: 76,0 mm. Použitie: ochranné podložky/podložky proti poškriabaniu, uchytenie plagátov, spájanie cievok, opätovne uzatvárateľné obálky, opätovne uzatvárateľné obaly

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

8606 je univerzálna páska pre uzatvárateľné vrecia z polyetylénu/polypropylénu, kde je aplikácia pásky vo fáze výroby vriec. Vzhľadom na širokú variabilitu flexibilných obalových materiálov a požadovanú pevnosť spoja sa odporúča, aby bola páska pred použitím úplne vyhodnotená vo všetkých aplikáciách.

Role de bandă adezivă - DK Film - Cauciuc

Páska DK Film s lepidlom na báze gumy zaisťuje pevný permanentný spoj menej hrubý ako penová páska. Lepidlá na báze gumy majú dobrú počiatočnú priľnavosť a sú určené na spojenie rôznych typov povrchov. Pre lepšiu flexibilitu sú k dispozícii dve hrúbky lepidla: Použite pásku 3,0 mil pre menej náročné a nákladovo citlivé projekty. Použitie 4,5 mil pásky pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššiu pevnosť v strihu: výlisky, štítky, balenie a spojenie, informačné tabule, reklamné stojany, krabice/zložky z vlnitej lepenky, plastový spojovací materiál

Role de peliculă - Bandă permanentă 4813 de etanșare în pungă - margine de prindere

4813 uzatváracia páska na permanentné použitie je potiahnutá z oboch strán vysoko priľnavým tavným lepidlom na báze gumy. Má kryciu vrstvu, ktorá sa dá odrezať teplom, s presahom okraja s každej strany pre rýchle a jednoduché odstránenie krycej vrstvy. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné tavné lepidlo na báze gumy. Aplikačná teplota: 41 až 122 F; Prevádzková teplota: 4 až 149 F; Klasifikácia: regulačné nariadenie FDA 175.105 pre nepriamy kontakt s potravinami (FDA Regulation 175.105 for indirect food contact). Použitie: Možnosť odrezania pôsobením nízkej teploty, zvýšenie pracovného tempa