Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Cleme pentru furtun cu melc Protecții complete pentru flanșe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cleme pentru furtun cu melc

V sortimente slimákových hadicových spôn nájdete dve prevedenia. Opasok so šírkou 9 mm má maximálny odporúčaný uťahovací moment 3,0 Nm a pásik so šírkou 12 mm má odporúčaný uťahovací moment 5,0 Nm. Ide o masívne pásky, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu hadíc ako varianty s perforáciou. Skladajú sa z bodovo navarovaného puzdra a šesťhrannej hlavy C7, ktorá umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov. Verzia AISI 304/W4 nepoužíva pásik s perforáciou, ale s prelismi, a okraje pásky sú zahnuté smerom nahor, aby pri utiahnutí spony na pružnej gumovej hadici nedochádzalo k jej deformáciám.


Cod Serie: SR6121, SR6100