Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polietilenă Bandă de înfășurare spiralată Protecții complete pentru flanșe

 (4 Produse)

Listă Grilă

Protecţii complete pentru flanşe, cu fixare prin inserare

Chrániče celého čela príruby majú jednoduchý zasúvací dizajn. Dizajn má tiež pružné rebrá, ktoré zaisťujú vždy priliehavé vsadenie do otvoru.

Táto ochrana príruby nevyžaduje žiadne upevňovacie prvky na montáž. Spĺňa normy pre príruby podľa ANSI B16.5 trieda 150, triedy podľa DIN2627 až 2638 a BS5504.

  • Materiály: polyetylén (PE) a polyetylén s nízkou hustotou (LDPE)
  • Farba: žltá


Series Code: SR1365

Protecţii flanșe

Kryty na príruby sú ideálne na ochranu prírub s vnútorným povlakom a poskytujú kompletnú všestrannú ochranu prírub. Sú navrhnuté tak, aby vyhovovali všetkým typom čiel prírub.

Ponúkajú pružnosť, odolnosť a vďaka univerzálnemu dizajnu sú vhodné na ochranu otvorov pre skrutky. Ľahko sa nasadzujú. Sortiment zahŕňa varianty vyrobené vstrekovaním.

Vhodné pre príruby podľa normy ANSI 16.5, DIN 2631-2635 a BS4504

  • Materiál: pružný polyetylén (PE)
  • Farba: žltá


Series Code: SR1353

Protecții complete pentru flanșă cu adeziv

Chrániče celého čela príruby majú lepiacu podložku, jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Chrániče poskytujú celoplošnú ochranu vonkajšieho priemeru príruby. Spĺňajú špecifikácie podľa ANSI B16.5 a ASME B16.47 s menovitým tlakom 15 libier (lb).

Nie je potrebný žiadny spojovací materiál.

  • Materiál: polyetylén (PE)
  • Farba: čierna


Series Code: SR1373

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

Protecția cu flanșă ghintuită oferă acoperire completă și protecție a găurii în aplicațiile de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.

Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică. Gama vine cu opțiuni care oferă protecție pentru codul SAE 61 (de la 3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Oferă acoperire completă și protecție în aplicațiile de înaltă presiune.
  • Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei, pentru o fixare bună.
  • Fabricate dintr-un material rentabil, care are o bună rezistență chimică.
Material: LLDPE, PE, LDPE, PPCuloare: Roșu, Albastru, Negru, GalbenStandard de inflamabilitate a materialului: Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076