Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Acetal Nituri prin împingere Protector cu flanșă ridicată

 (2 Produse)

Listă Grilă

Nituri cu fixare prin împingere - Element de strângere

Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.

Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.

Cod Serie: SR2319

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.

Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.

Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.


  • Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
  • Triedy ohňovzdornosti UL94 V0, UL94 V1 a UL94 V2


Cod Serie: SR1963