Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Alamă Piese și accesorii Protector cu flanșă ridicată

 (6 Produse)

Listă Grilă

Capace pentru presetupe

Capacele pentru presetupe cabluri sunt ideale pentru mascarea presetupelor neutilizate ale incintelor. Oferă acoperire sigură și sunt ușor de instalat și de îndepărtat.

Piulițe de blocare pentru presetupe - nailon

Piulițele de blocare și șaibele de etanșare pentru presetupe sunt disponibile ca accesorii pentru întreaga gamă de presetupe de nailon și alamă

Piulițe de blocare și șaibe de etanșare pentru presetupe

Piulițele de blocare pentru presetupe sunt disponibile ca accesorii pentru întreaga gamă de presetupe de nailon și alamă.

Reductoare - Alamă

Reductoarele din alamă asigură diminuarea găurilor filetate sau de evacuare la dimensiuni mai mici de filet.

Reductoare - Nailon

Reductoarele asigură diminuarea găurilor filetate sau de evacuare la dimensiuni mai mici de filet.

Rotile pentru mobilier și birou

Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.