Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ANSI Protector cu flanșă ridicată Sigilii autoblocante

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

Chrániče prírub so zdvihnutým čelom majú lepiacu základňu a jednoducho sa odliepajú a priliepajú. Špeciálne lepidlo pevne priľne a za normálnych podmienok aplikácie nezanecháva zvyšky.

Diskový tvar poskytuje ochranu celého čela príruby. Sortiment je vhodný pre špecifikácie prírub podľa noriem DIN a ANSI. Sú k dispozícii s otvormi pre pieskovanie vnútorného vývrtu a majú štandardnú hrúbku 1,5 mm.

Disky sú odolné voči ozónu, poveternostným vplyvom, benzínu, oleju a neoxidačným kyselinám. Sú tiež schopné odolávať teplotám od -15 C do +70 C.

Nevyžaduje spojovacie diely.

  • Materiál: guma
  • Farba: Čierna



Cod Serie: SR1361