Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

RoHS Rotund Gas Threads

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace cu clapetă de rupere

Rýchlouzávery Tear Tab sú štandardným hotovým riešením, ktoré vám umožní splniť požiadavky vašich zákazníkov bez zbytočných časových prieťahov.

Rýchlouzávery Tear Tab sú uzávery, ktoré sa rýchlo nasadzujú a uvoľňujú. Ako rýchle riešenie sa dajú ľahko nasadiť a odstrániť v rôznych aplikáciách, vrátane dôležitých hydraulických rúr a potrubí na olej a iné kvapaliny pre vozidlá a stroje. Preto sú ideálnou voľbou pre špecializovaný priemysel výroby vozidiel a ďalšie automobilové a výrobné odvetvia.

Rýchlouzávery Tear Tab tiež pomáhajú pri ochrane koncov rúr a potrubí počas prepravy a skladovania. Chránia diely pred poškodením, vniknutím nečistôt a vlhkosti. Tieto krytky sú vysoko univerzálne a ideálne pre celý rad aplikácií a rôznych závitov, vrátane; BSP, GAS, UNF, JIC a NPT.

Krytky sú vyrobené z polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a majú jednoduché odtrhávacie pútko na rýchle uvoľnenie a odstránenie. Jednoduché vytiahnutie krytky Tear Tab z hydraulického potrubia urýchľuje proces odstraňovania. Jednoduchým potiahnutím pútka sa krytka rozdelí a odtrhne.

Materiál LDPE je pevný a pružný. Poskytuje mnohé výhody PVC krytiek, ako je celistvosť a čistota.

  • Farby: modrá, prírodná a žltá
  • V súlade s RoHS




Cod Serie: SR1022, SR1033

Capace și bușoane conice - standard

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020