Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cleme pentru furtun cu melc Roți de mână

 (6 Produse)

Listă Grilă

Cleme pentru furtun cu melc

V sortimente slimákových hadicových spôn nájdete dve prevedenia. Opasok so šírkou 9 mm má maximálny odporúčaný uťahovací moment 3,0 Nm a pásik so šírkou 12 mm má odporúčaný uťahovací moment 5,0 Nm. Ide o masívne pásky, ktoré ponúkajú lepšiu ochranu hadíc ako varianty s perforáciou. Skladajú sa z bodovo navarovaného puzdra a šesťhrannej hlavy C7, ktorá umožňuje sponu nasadzovať aj snímať pomocou bežných nástrojov. Verzia AISI 304/W4 nepoužíva pásik s perforáciou, ale s prelismi, a okraje pásky sú zahnuté smerom nahor, aby pri utiahnutí spony na pružnej gumovej hadici nedochádzalo k jej deformáciám.


Cod Serie: SR6121, SR6100

Roată de mână metalică tip disc - Cu mâner

Roțile noastre metalice de mână, prevăzute cu spițe, oferă prindere manuală pentru poziționare și ajustare pe mașini și echipamente. Sunt prevăzute cu diferite tipuri de mânere de manevrare, pentru o siguranță sporită.

Roată de mână metalică tip disc - Fără mâner

Roțile de control de mână oferă o prindere manuală pentru aplicații de uz intens, oferind ajustarea poziției pe utilajele de mari dimensiuni. Modelul cu 4 spițe permite o prindere riguroasă din partea operatorului, prin urmare nu este prevăzut cu mânere. Oferă o varietate de materiale, potrivite mediului specific al aplicației.

Roţi de mână din tehnopolimer cu două spiţe

Náš sortiment lúčových ručných koliesok poskytuje pákové držanie pre polohovanie a nastavenie na stroji a vybavení. Výber z technopolymérového materiálu ponúka odolnosť voči olejom a mazivám, ktoré sa často vyskytujú v ich pracovnom prostredí. Na zvýšenie bezpečnosti je tento rad vybavený rôznymi typmi manévrovacích rukovätí.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Orificiu orb

Roțile de mână cu lobi sunt ideale pentru o mulțime de aplicații, de la echipamente de prelucrare a metalelor, la mobilier de prezentare. Sunt disponibile diverse variante, de tipuri și cu dimensiuni diferite. Zonele prevăzute cu lobi permit prinderea ușoară și sigură.