Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Roți de mână Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică

 (5 Produse)

Listă Grilă

Adaptoare pentru tăierea cablului de fibră optică

Adaptoarele pentru montarea conectoarelor de fibră optică transformă un orificiu pentru conector SC într-un orificiu pentru conector ST. Duplexorul de fibră optică face posibilă divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Fabricat din nailon negru conform UL94 V2 sau nailon natural.

Dispozitive de prindere, de limitare a îndoirii fibrei optice

Svorky obmedzujúce ohyb optických vlákien sú vyrobené z prírodného a čierneho polyamidu. Navrhnuté na poskytovanie ochrany proti zlomeniu a zalomeniu pri akýchkoľvek aplikáciách smerovania vlákien. K dispozícii triedy UL94 V0 a UL94 V2.

Cod Serie: SROFTHSP

Roți de mână și mânere rotunde cu lobi - Filet mamă

Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Accesoriu pentru colectarea fibrei optice

Componentele pentru fibră optică permit gruparea mecanică și sigură a cablurilor cu fibre multiple cu aramidă. Colectorul poate fi suprapus și asigură o ieșire de până la 4 fire. Este disponibil și un kit de dezvoltare cu toate modelele de adaptor (OFM-4-05-19BLK). Fabricat din nailon negru conform UL94 V2.

Tub de limitare a razei de curbură pentru fibră optică - Duplexor pentru fibră optică

Duplexorul pentru tuburi de limitare a îndoirii din fibră de nailon permite divizarea cablurilor cu fire de aramidă și delimitarea lor mecanică. Asigură o gamă de adaptoare de intrare care acoperă OFBLT, mănunchiuri de fibre, cabluri și cordoane de legătură de mărimi cuprinse între 2,5 mm și 7,00 mm în diametru. Variante în culorile negru, albastru și verde. Clasa UL94 V0.