Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Roțile noastre de mână, prevăzute cu spițe, oferă prindere manuală pentru poziționare și ajustare pe mașini și echipamente. Gama de materiale pe bază de tehno-polimeri oferă rezistență la uleiuri și grăsimi, deseori întâlnite în mediile în care sunt folosite. Sunt prevăzute cu diferite tipuri de mânere de manevrare, pentru o siguranță sporită.
Roțile de mână și mânerele rotunde cu lobi cu filet interior au suprafața exterioară curbată, permițând prinderea sigură și confortabilă. Aceste mânere rotunde cu lobi sunt rezistente la impact și la acțiunea agenților chimici. Oferă un aspect plăcut în cadrul aplicațiilor în care sunt necesare operațiuni de ajustare.
Roțile de mână cu lobi sunt ideale pentru o mulțime de aplicații, de la echipamente de prelucrare a metalelor, la mobilier de prezentare. Sunt disponibile diverse variante, de tipuri și cu dimensiuni diferite. Zonele prevăzute cu lobi permit prinderea ușoară și sigură.
Sigiliile noastre metalice pentru cabluri pot fi folosite pentru a securiza bunurile pentru perioade lungi de timp și sunt utilizate în întreaga lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului. Printre aplicațiile obișnuite se numără containere de transport maritim, containere de marfă, transport feroviar de marfă, cutii de distribuție din plastic, supape petrochimice, camioane și remorci.
Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu unealtă (vândută separat). Cablul neutilizat se deșiră la tăiere, pentru a preveni accesul neautorizat. Aceste sigilii împiedică accesarea neautorizată a conținutului prin tăierea cablului și reutilizarea sigiliului.
Conform cu ISO17712:2013 și C-TPAT cu diametrul cablului de minim 3,5 mm.
Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).
Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.
Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.