Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Cleme pentru cabluri Șaibe

 (6 Produse)

Listă Grilă

Șaibe de blocare - Zimțate în exterior

Poistné podložky s vonkajším ozubením poskytujú zvýšenú odolnosť proti uvoľneniu vplyvom vibrácií.

Șaibe filetate de prindere

Această gamă de șaibe captive include șaibe cu filet foarte puțin adânc pe diametrul interior. Aceasta înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.

Cum se instalează un ansamblu șurub și șaibă captive:
1) Așezați șurubul captiv în orificiul panoului.
2) Introduceți șaiba pe șurub, dincolo de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Șaibele captive au un filet foarte puțin adânc pe diametrul interior.
  • Odată trecute de filete, nu se desfac de pe bolțul sau șurubul captiv.
  • Cu montare cu șurub.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316 Series Code:

Șaibe plate - Metal

Șaibă metalică plată folosită pentru a izola ansamblul dispozitivului de fixare de electricitate și umiditate. Oferă un echilibru bun de rezistență mecanică cu rezistență bună la temperatură, la substanțe chimice și abraziune pentru utilizare într-o gamă largă de aplicații industriale.

Poate ajuta la asigurarea unei conexiuni sigure și stabile și la reducerea riscului de deteriorare a materialului care este fixat sau a dispozitivului de fixare în sine. Oferă izolație completă, amortizare și distanță.

  • Material: oțel, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil 303
  • ‌Culoare: naturală, argintie

Șaibe precomprimate cu auto-centrare

K dispozícii je široká škála samostrediacich lepených utesňovácích podložiek a súprav na použitie v hydraulických a pneumatických aplikáciách. Ponúkame v imperiálnych aj metrických veľkostiach.

șaibe cu aerisire din inox

Șaibele cu aerisire sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a ajuta la eliberarea rapidă a gazelor din găurile filetate oarbe. Șaibele sunt comune pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de ventilație reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șaibe cu aerisire din oțel inoxidabil include șaibe care sunt utilizate cu șuruburi cu aerisire pentru a îmbunătăți viteza și performanța creării de vid în camerele cu vid. Aceste șaibe cu aerisire sunt utilizate în mod obișnuit pentru mașini industriale sau componente auto.These vented washers are commonly used for industrial machinery or automotive components.

  • Sunt des folosite la sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
  • Utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului și sunt folosite la utilajele industriale sau componentele auto.
  • Folosit pentru utilaje industriale sau componente auto.
Material: Oţel inoxidabil 303 Series Code:

șaibe de etanșare

Șaibele de etanșare sunt folosite pentru a oferi o soluție de etanșare fiabilă și eficientă. Au un design care creează o etanșare strânsă între două suprafețe, prevenind scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.

Această gamă de șaibe de etanșare include și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune, fiind și ușor magnetice.

Șaibe de etanșare sunt utilizate în mod obișnuit în echipamente industriale și aplicații auto. Sunt reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.

  • Previne scurgerea fluidelor, gazelor sau contaminanților.
  • Includ și o garnitură inelară din silicon care le ajută să se potrivească suprafeței și să umple golurile sau imperfecțiunile.
  • Reutilizabile și rezistente la o temperatură de la -75 C până la +205 C.
Material: Oţel inoxidabil 316 Series Code: